Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BQSTUDIO-TEST

Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 1.3.124
Fecha de publicación: 3/11/2023

Download Chemistry zip file for bqStudio & use bqStudio Help menu to import the latest chemistries.

Productos
CI para cargador de batería
BQ24800 Controlador de carga de batería buck SMBus de 1-4 celdas para modo de potencia híbrida y de batería BQ25720 Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC SMBus de 1 a 4 celdas con ruta de alimentació BQ25723 Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC I²C de 1 a 4 celdas con ruta de alimentación BQ25731 Controlador de carga de batería buck-boost NVDC, de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD BQ25756 Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim BQ25790 Cargador de batería de impulso reductor de modo conmutado de 5 A integrado, NVDC, de 1 a 4 celdas BQ25792 Cargador buck-boost, I2C de 5 A y 1 a 4 celdas con selector de entrada doble y salida OTG USB PD 3.0
Medidores de carga de baterías
BQ27220 Medidor de combustible de batería (gas) CEDV de sistema con paquete de una sola celda con perfiles q BQ27320 Indicador de combustible (gas) de batería CEDV de un solo paquete de celdas del lado del sistema BQ27425-G1 Lado sistema Impedance Track™; indicador gas conexión directa a batería | batería indicador de gas BQ27425-G2A Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiCoO2 BQ27425-G2B Impedance Track™ del lado del sistema con indicador de combustible para batería LiMn2O4 BQ27427 Indicador de combustible de batería de celda única con química preprogramada y resistencia de sensor BQ27520-G4 Indicador de combustible Impedance Track™ del lado del sistema con LDO integrado. BQ27530-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del sistema Impedance-Track con conexión directa a la baterí BQ27531-G1 Indicador de combustible (gas) de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para controlad BQ27532-G1 Indicador de combustible de la unidad de gestión de la batería Impedance Track™ para cargador bq2425 BQ27545-G1 Indicador de combustible, celda única, lado del paquete, Impedance Track™ BQ27546-G1 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda Impedance Track™ con paquete DSBGA BQ27621-G1 Indicador de combustible del lado del sistema con correlación de tensión dinámica y indicador de gas BQ27741-G1 Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado BQ27742-G1 Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica BQ27Z561 Solución para el medidor de gas de circuito integrado Impedance Track™ para serie 1 BQ27Z746 Indicador de combustible del lado del paquete de una celda con tecnología Impedance Track™ y protect BQ28Z610 Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2 BQ34110 Medidor de combustible de batería de recuento, celda alta para multiquímica con módulo integrado par BQ34210-Q1 Indicador de combustible CEDV del lado del sistema y una celda apto para automoción BQ34Z100-G1 Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™ | indicador de gas de baterí BQ35100 Indicador de combustible de batería para baterías no recargables (litio primario) y monitor de fin d BQ4050 Medidor de combustible (gas) de batería CEDV serie 1-4 BQ40Z50 Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 | indicador de combustible de la batería (gas) BQ40Z50-R1 Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 1.0 BQ40Z50-R2 Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0 BQ40Z60 Gestor completo de baterías multi-celda | indicador de combustible de batería (gas) BQ40Z80 Gestor de baterías de 2 s a 6 s con medición de gas Impedance Track™ BQ78350 Controlador de gestión de batería de indicador de combustible CEDV complementario para la familia de BQ78350-R1 Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería BQ78Z100 Medidor de combustible de batería (gas) Impedance Track™ para serie 1 a 2
Monitores y equilibradores de batería
BQ76905 Monitor y protector de baja potencia para 2S a 5S con medición de tensión de celda de alta precisión BQ76907 Monitor y protector de baja potencia para 2S a 7S con medición de tensión de celda de alta precisión BQ769142 Monitor y protector de batería de precisión alta de 3 s a 14 s para distintos tipos de baterías BQ76942 Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10 BQ76952 Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit BQ76972 Monitor y protector de bat. alta precisión 3s a 16s para ion de litio, polímero de litio y LiFePO4
Protectores de baterías
BQ77307 Monitor y protector de baja potencia para 2S a 7S con medición de tensión de celda de alta precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MKST-3P-ALT-EV2300 Alternativa de MKS Technology para el transceptor de comunicaciones EV2300

Documentación

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

Información de la versión

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

 

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

Novedades

  • See Release notes