Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C64X-DSPLIB

Download TMS320C64x DSP Library

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/11/2003
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT — DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP — Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP — DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP — DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP — DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP — DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL — DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 — DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP — DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP — DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP — DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP — DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP — DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B — Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 — DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 — DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 — DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C6202B — DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B — DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6421Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 — DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D — DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D — DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320DM8127 — Procesador de medios digitales DaVinci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc092 or www.ti.com/lit/xx/sprc092/sprc092.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC092. Please update any bookmarks accordingly.