Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

IPG-UI-LINUX

IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc630 or www.ti.com/lit/xx/slvc630g/slvc630g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC630. Please update any bookmarks accordingly.