Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SBOR021

Power Monitor Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.01.00.00
Fecha de publicación: 9/02/2026

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Monitores de potencia digitales
INA209 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 26 V y 12 bits con comparador analógico INA219 — Monitor de potencia digital con salida I2C de 26 V y 12 bits INA220 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 26 V y 12 bits INA220-Q1 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 de 26 V y 12 bits INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta INA226-Q1 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 ultrapreciso de 36 V y 16 bits con aler INA228 — Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V INA228-Q1 — Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida I²C AEC-Q100 ultrapreciso de 85 V y 20 INA229 — Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida SPI ultrapreciso de 85 V y 20 bits INA229-Q1 — Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida SPI AEC-Q100 ultrapreciso de 85 V y 20 INA230 — Monitor de corriente, tensión y alimentación de salida I²C de 36 V y 16 bits con alerta INA231 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 28 V y 16 bits con alerta en WCSP INA233 — Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de salida I2C y PMBus ultrapreciso de 36 V y 16 bi INA234 — Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 28 V y 12 bits con alerta en WCSP INA236 — Monitor de potencia digital de salida I²C ultrapreciso de 48 V y 16 bits con alerta en WCSP INA237 — Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta INA237-Q1 — Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V y 16 bits INA238 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta< INA238-Q1 — Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V, 16 bits y alta precisión INA239 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida SPI de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta< INA239-Q1 — Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/potencia de salida SPI de 85 V, 16 bits y alta precisión INA3221 — Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas INA3221-Q1 — Monitor de tensión/corriente de salida I2C AEC-Q100 de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
INA260 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de precisión de 36 V y 16 bits con resistencia d

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor021 or www.ti.com/lit/xx/sbor021/sbor021.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOR021. Please update any bookmarks accordingly.