Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SCAC073

TI-Pro-Clock Programming Software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 25/11/2007
Productos
Generadores de señal de reloj
CDC706 sintetizador de reloj de 3 PLL, 200 Mhz, con LVCMOS, programado a medida, multiplicador y divisor CDC906 sintetizador de reloj de 3 PLL, 167 Mhz, con LVCMOS, programado a medida, multiplicador y divisor CDCE706 Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 300 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE906 Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 167 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE913 Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE925 Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE937 Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCE949 Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. CDCEL913 Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL925 Sintetizador de reloj VCXO programable de 2 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL937 Sintetizador de reloj VCXO programable de 3 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V. CDCEL949 Sintetizador de reloj VCXO programable de 4 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac073 or www.ti.com/lit/xx/scac073f/scac073f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC073. Please update any bookmarks accordingly.