Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-CONNECT

SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.3.6
Fecha de publicación: 31/07/2024
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2651P3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651P3 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Información de la versión

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

Novedades

  • Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
  • Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
  • Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
  • Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
  • Updated settings view with configuration options separated into different screens.