Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK
SimpleLink™ family of devices OpenThread software
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.3-1.0
Fecha de publicación: 7/06/2024
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2652P
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in
CC2652P7
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado
CC2652PSIP
—
Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador
CC2652R
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
CC2652R7
—
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
CC2652RB
—
MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si
CC2652RSIP
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
CC2674P10
—
MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
CC2674R10
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1352R1
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC2652RB
—
Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1352P
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC1352P7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC2652PSIP
—
CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de
LP-CC2652R7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC2652RSIP
—
Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™
This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
- Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
- Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family