Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC780

Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 20/03/2024
Productos
Convertidores de CC/CC
TLV62065 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TLV62080 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm TLV62084 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm TLV62084A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm TLV62085 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A en QFN 2 × 2 TLV62090 — Convertidor reductor de alta eficiencia 3A en paquete QFN de 3x3 mm TLV62095 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con control DCS TLV62130 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3 TLV62130A — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TLV62150 — Convertidor reductor de 4 a 17 V y 1 A con DCS-Control™ TLV62150A — CONVERTIDOR REDUCTOR de 4 a 17 V, 1 A con control DCS en paquete QFN 3x3 TLV62565 — Convertidor Buck de 1.5 A en paquete SOT23 TLV62566 — Convertidor buck de 1.5 A con indicador Power Good, en paquete SOT23 TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT TLV62568A — Convertidor buck reductor de alta eficiencia, 1 A, con entrada de 2.5 V a 5.5 V con PWM forzado en e TLV62569 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia, 2 A, entrada de 2.5 V a 5.5 V en SOT23 y SOT563 TLV62569A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con PWM forzado en encapsulado SOT TLV62585 — Convertidor reductor de 3 A de alta eficiencia con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulado 2x2 QFN o TPS62000 — Convertidor reductor ajustable de 600 mA y eficiencia del 95 % TPS62000-HT — Convertidor reductor CC-CC de baja potencia, alta eficiencia y alta temperatura TPS62020 — Convertidor reductor ajustable de 600 mA, eficiencia del 95 % y 18 uA en MSOP-10 TPS62040 — Convertidor reductor ajustable de 1.2 A, eficiencia del 95 % y 18 uA en MSOP-10 y QFN TPS62050 — Convertidor reductor ajustable de 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en MSOP-1 TPS62056 — Convertidor reductor de salida de 3.3 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en TPS62060 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en paquete SON 2x2 TPS62065 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62065-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62067 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62067-Q1 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A automotriz en encapsulado SON de 2 × 2 TPS62080 — Convertidor reductor alta eficiencia 1.2 A en encapsulado SON 2 x 2 mm, tensión de salida ajustable TPS62080A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2 TPS62088 — Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm TPS62090 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 6 V y una eficiencia de hasta el 97 % con DCS™ Cont TPS62090-Q1 — Para automoción: Convertidor reductor de 3 A, entrada de 2.5 V a 6 V y una eficiencia de hasta el 97 TPS62095 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con control DCS TPS62097 — Convertidor reductor de 2 A con frecuencia de conmutación seleccionable en encapsulado HotRod TPS62097-Q1 — Convertidor reductor de 2 A para automoción en QFN de 3x3 con flancos mojables TPS62100 — Convertidor reductor síncrono multimodo de 300 kHz con salida ajustable TPS62110 — Convertidor reductor ajustable con tensión de entrada de 17 V y 1.5 A en QFN-16 TPS62110-EP — Convertidor reductor síncrono de 17 V y 1.5 A, producto mejorado TPS62110-HT — Convertidor reductor síncrono de 17 V, 1.5 A y alta temperatura TPS62110-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 17 V, 1.5 A en paquete QFN-16 TPS62113 — Convertidor reductor de tensión de entrada de 17 V y 1.5 A con función LBI en QFN-16 TPS62120 — Convertidor reductor de 15 V, 75 mA y eficiencia del 96 % con DCS-Control TPS62122 — Convertidor reductor de 15 V, 75 mA y eficiencia del 96 % TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis TPS62130 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TPS62130A — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 3 A con control DCS en paquete QFN de 3x3 TPS62130A-Q1 — Convertidor reductor automotriz TPS62130A-Q1 de 3 a 17 V y 3 A en paquete QFN de 3 × 3 TPS62135 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62136 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62140 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 2A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TPS62140A — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 2A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TPS62147 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62148 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62150 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TPS62150A — Convertidor reductor de 3 a 17 V, 1 A y 3 MHz con control DCS en paquete QFN de 3x3 TPS62150A-Q1 — Convertidor reductor TPS62150A-Q1 de 3 a 17 V y 1 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3 TPS62160 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™ TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2 TPS62170 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A con control DCS en encapsulado QFN de 2 x 2 TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2 TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN TPS62180 — Convertidor reductor síncrono de 4 V a 15 V y 6 A con buena potencia, precisión del 1 % e inicio sua TPS62184 — Convertidor reductor síncrono de 4 V a 17 V y 6 A con buena potencia, precisión del 1 % e inicio sua TPS62200 — Convertidor reductor ajustable de 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62220 — Convertidor reductor ajustable de 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23 TPS62240 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 300 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62250 — Convertidor reductor de corriente limitada máxima de 1 A y 2.25 MHz TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62260-Q1 — Convert. buck automotriz 2 V a 6 V, frec. fija 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado SON/TSOT23 2 x 2 mm TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm TPS62290-Q1 — Convertidor buck automotriz 2.3 a 6V, frecuencia fija 2.25 MHz, 1 A, encapsulado SON/TSOT23 2 x 2 mm TPS62400 — Convertidor reductor doble (400 mA y 600 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN TPS62400-Q1 — Convertidor reductor doble (400 mA y 600 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable de catál TPS62410 — Convertidor reductor doble x2 de 800 mA y 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN TPS62410-Q1 — Convertidor reductor doble (800 mA/800 mA) de 2.5 V a 6 V y frecuencia fija de 2.25 MHz para automoc TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN TPS62420-Q1 — Convertidor reductor doble (1 A/600 mA) de 2.5 V a 6 V y frecuencia fija de 2.25 MHz con interfaz de TPS62480 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 2.4 V a 5.5 V, 6 A y salida PG ajustable Inicio suave y TPS62510 — Convertidor reductor ajustable de 1.5 A y eficiencia del 96 % para tensiones de entrada bajas TPS62560 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm TPS62561 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23 TPS62590 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm TPS62590-Q1 — Convertidor reductor 1A frecuencia fija 2.25MHz y tensión 2.5V a 6V automotriz paquete SON 2 x 2mm TPS62750 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con límites de corriente de entrada programables para aplicaciones TPS62751 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con límites de corriente de entrada programables para aplicaciones TPS62770 — Solución doble de chip único diminuto con reductor IQ de 360 nA y refuerzo de hasta 15 V en WCSP TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de TPS62810M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi TPS62821 — Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR TPS62822 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR TPS62823 — Convertidor reductor de 3 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR TPS62825 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5  TPS62826 — Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, exactitud del 1 % en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm TPS62827 — Convertidor reductor de 4 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43401 — DAC inteligente, salida de tensión 8 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y comp DAC43608 — DAC de salida de tensión de 8 bits, I2C y 8 canales en un encapsulado QFN diminuto DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com DAC53608 — DAC de salida de tensión de 10 bits, I2C y 8 canales en un encapsulado QFN diminuto
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPS82084 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con inductor integrado TPS82085 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 3 A con inductor integrado TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado TPS82140 — Módulo MicroSIP™ de convertidor reductor síncrono de 2 A y entrada de 17 V con inductor integrado TPS82150 — Módulo MicroSIP™ de convertidor reductor síncrono de 1 A y entrada de 17 V con inductor integrado TPSM82810 — Módulo red. de 4 A con entrada de 2.75 V a 6 V y frecuencia ajustable en encapsulado μSIP y MagPack TPSM82813 — Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s TPSM82821 — Módulo reductor de 1 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en μSIP de 2 × 2.5 × 1.1 mm TPSM82822 — Módulo reductor de 2 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en μSIP de 2 × 2.5 × 1.1 m

Información de la versión

Bug fixes