ADC34RF72EVM
ADC3xRF72 評価基板
ADC34RF72EVM
概要
ADC3xRF72EVM は、ADC34RF7x ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価モジュール (EVM) です。ADC3xRF72EVM には、ADC3xRF72 が搭載されています。ADC3xRF72 は、JESD インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、クアッド チャネル ADC であり、最大 1.5GSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3xRF72EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) とチャネル数を評価できます。
特長
- ノイズ スペクトル密度:-164.2 dBFS/Hz
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
- 消費電力:0.95W/チャネル (1.5GSPS)
- 8 個のデジタル ダウンコンバータは、シングル バンド、デュアル バンド、オクタル バンドの構成で構成可能。/2、/3、/5 から最大 32768 までの係数を使用した実数と複素数のデシメーションをサポートしています
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- 最大 24.75Gbps のレーン レートをサポートするシリアル JESD インターフェース
- 96 タップ/チャネル PFIR イコライザや分数遅延フィルタなど、複数の DSP 機能を内蔵
- Mini USB
- 電源ケーブル
- JTAG 勤勉ドングル
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
評価ボード
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 の評価基板
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 の評価基板
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release
最新情報
- LVDS support APIs
- Dynamic System Parameters API overhaul
- SYSREF sequence review changes
- Dynamic EQ mode change behavior fixes
- Documentation and software library overhaul
- System Parameters and System Status access APIs in C and Python
- Non-DLL SPI mode support
- DDC NCO reset fix
- Deterministic Latency fix
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADC3XRF7XEVM-GUI — ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator
サポート対象の製品とハードウェア
ADC3XRF7XEVM-GUI — ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator
リリース情報
- Updated API files in installer.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer
サポート対象の製品とハードウェア
GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer
リリース情報
- Fixes bug for 8b10b mode with DAC39RF20EVM
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC34RF72 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/07/28 | ||
| 証明書 | ADC34RF72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/30 |