ADC32RF72

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 3100 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 3100 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
FCCSP (ANH) 289 190.44 mm² (13.8 mm × 13.8 mm)
  • 16 ビット、デュアル チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ スペクトル密度:-163.7dBFS/Hz
  • 熱ノイズ:75.6dBFS
  • ノイズ指数:14.4dB
  • シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ ジッタ:40fs
  • バッファ付きアナログ入力
  • 入力フルスケール:1.44Vpp (4.1dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
  • 超低クローズイン残留位相ノイズ:
    • –140dBc/Hz (1GHz の 10kHz オフセット時)
  • スペクトル性能 (fIN = 1GHz、-1dBFS 時):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 192 タップ/チャネルプログラマブル FIR イコライザフィルタ
  • 12 ビットフラクショナル遅延フィルタ
  • デジタル ダウンコンバータ (DDC)
    • 最大 8 つの DDC
    • 複素数出力:/2、/3、/4、/5 から /32768 のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:< 1µs
  • JESD204B/C シリアルデータインターフェイス
    • 最大レーン速度:24.75Gbps
  • コード エラー レート (CER):1E-15 エラー/サンプル
  • 消費電力:1.5W / チャネル (1.5GSPS)
  • 16 ビット、デュアル チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ スペクトル密度:-163.7dBFS/Hz
  • 熱ノイズ:75.6dBFS
  • ノイズ指数:14.4dB
  • シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ ジッタ:40fs
  • バッファ付きアナログ入力
  • 入力フルスケール:1.44Vpp (4.1dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
  • 超低クローズイン残留位相ノイズ:
    • –140dBc/Hz (1GHz の 10kHz オフセット時)
  • スペクトル性能 (fIN = 1GHz、-1dBFS 時):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 192 タップ/チャネルプログラマブル FIR イコライザフィルタ
  • 12 ビットフラクショナル遅延フィルタ
  • デジタル ダウンコンバータ (DDC)
    • 最大 8 つの DDC
    • 複素数出力:/2、/3、/4、/5 から /32768 のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:< 1µs
  • JESD204B/C シリアルデータインターフェイス
    • 最大レーン速度:24.75Gbps
  • コード エラー レート (CER):1E-15 エラー/サンプル
  • 消費電力:1.5W / チャネル (1.5GSPS)

ADC32RF72 は、16 ビット、1.5GSPS (非インターリーブ)、デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、最高の信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、−163.7dBFS/Hz のノイズスペクトル密度を備えています。内部平均化モードを使用すると、NSD を -166.2dBFS/Hz まで減少させることができます。バッファ付きアナログ入力は、1.8GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅で、50、100、および 200Ω のプログラム可能な内部終端インピーダンスをサポートしています。このデバイスでは、IN0 に加えて IN1/2/3 から 1 つの入力を選択できます。

このデバイスはには、イコライゼーション用の 192 タップ/チャネルのプログラマブル FIR フィルタ、12 ビットの非整数遅延フィルタ、複数のデジタルダウンコンバータ (DDC) など、いくつかのデジタル処理機能を搭載しています。8 つの DDC が /2、/3、/5 から /32768 までのデシメーション係数をサポートしています。48 ビット NCO は位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートしています。

ADC32RF72 は、JESD204B/C シリアルデータインターフェイスをサポートし、最大 24.75Gbps のインターフェイスレートを使用します。電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 1.5W/ch の消費電力を実現し、低サンプリングレートで電力スケーリングを実現します。

ADC32RF72 は、16 ビット、1.5GSPS (非インターリーブ)、デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、最高の信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、−163.7dBFS/Hz のノイズスペクトル密度を備えています。内部平均化モードを使用すると、NSD を -166.2dBFS/Hz まで減少させることができます。バッファ付きアナログ入力は、1.8GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅で、50、100、および 200Ω のプログラム可能な内部終端インピーダンスをサポートしています。このデバイスでは、IN0 に加えて IN1/2/3 から 1 つの入力を選択できます。

このデバイスはには、イコライゼーション用の 192 タップ/チャネルのプログラマブル FIR フィルタ、12 ビットの非整数遅延フィルタ、複数のデジタルダウンコンバータ (DDC) など、いくつかのデジタル処理機能を搭載しています。8 つの DDC が /2、/3、/5 から /32768 までのデシメーション係数をサポートしています。48 ビット NCO は位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートしています。

ADC32RF72 は、JESD204B/C シリアルデータインターフェイスをサポートし、最大 24.75Gbps のインターフェイスレートを使用します。電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 1.5W/ch の消費電力を実現し、低サンプリングレートで電力スケーリングを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC32RF72 デュアル チャネル、1.5GSPS、16 ビット RF サンプリング ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/21
アナログ デザイン ジャーナル 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/23
アプリケーション・ノート Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends PDF | HTML 2025/03/28
アプリケーション・ノート Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures PDF | HTML 2025/03/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 評価基板

ADC3xRF72EVM は、ADC34RF7x ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価モジュール (EVM) です。ADC3xRF72EVM には、ADC3xRF72 が搭載されています。ADC3xRF72 は、JESD インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、クアッド チャネル ADC であり、最大 1.5GSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3xRF72EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) とチャネル数を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family

ADC3XRF7X software development kit
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANH) 289 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ