CC2650EMK

SimpleLink™ CC2650 評価基板キット

概要

SimpleLink™ CC2650 評価基板キットは、SMARTRF06EBK 評価ボード キット用のアドオン キットです。このキットに含まれる CC2650 デバイスは、SimpleLink 超低消費電力ワイヤレス MCU プラットフォームのスーパーセット デバイスであるため、SimpleLink Bluetooth® Smart CC2640 ワイヤレス マイコンおよび 6LoWPAN/ZigBee® CC2630 ワイヤレス マイコンの評価にもご使用いただけます。このキットには、2 個の CC2650 評価基板と入門ガイドが含まれています。

CC2650EMK-7ID 評価基板には、ワイヤレス マイコンが含まれ、7 × 7mm パッケージを使用した改良型 RF レイアウト、内部バイアス、および差動 RF 出力 (variant 7ID) を示します。

CC2650EMK-5XD 評価基板には、ワイヤレス マイコンが含まれ、5 x 5mm パッケージを使用した改良型 RF レイアウト、外部バイアス、および差動 RF 出力 (variant 5XD) を示します。

CC2650-4XS 評価基板には、ワイヤレス マイコンが含まれ、4 x 4mm パッケージを使用した改良型 RF レイアウト、外部バイアス、およびシングルエンド RF 出力 (variant 4XS) を示します。

このボードは高性能 PCB アンテナを搭載していますが、無線を外部の試験装置に接続するための SMA コネクタを簡単に取り付けることもできます。

他のワイヤレス製品
CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

CC2650EMK-5XD — SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2650EM-4XS-RD CC2650EM-4XS リファレンス デザイン CC2650EM-5XD-RD CC2650EM-5XD リファレンス デザイン CC2650EM-7ID-RD CC2650EM-7ID リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650EMK-5XD SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2650EM-4XS-RD CC2650EM-4XS リファレンス デザイン CC2650EM-5XD-RD CC2650EM-5XD リファレンス デザイン CC2650EM-7ID-RD CC2650EM-7ID リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2020/06/23
ユーザー・ガイド SimpleLink SDK Power Management: MSP432, MSP432E4, CC13xx/CC26xx, and CC32xx (Rev. J) 2019/01/29
証明書 CC2650EMK-5XD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 CC2650EMK-7ID EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 CC2650EMK-4XS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 2018/03/14
ユーザー・ガイド CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 2017/04/17
製品概要 SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 2016/10/28
ホワイト・ペーパー Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016/08/25
その他の技術資料 SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 2015/11/05
製品概要 SimpleLink 6LoWPAN/ZigBee CC2630 Wireless Microcontroller 2015/02/10
製品概要 SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 2015/02/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth Low Energy / マルチスタンダード SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス マイコン LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック TIMAC IEEE802.15.4 メディア・アクセス・コントローラ(MAC)ソフトウェア・スタック Z-STACK-ARCHIVE Z スタック完全準拠 ZigBee 2012 ソリューション向けアーカイブ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio