ISO7741UDUWEVM

ISO7741U 評価基板 (DUW パッケージ)

ISO7741UDUWEVM

概要

ISO774xU ファミリのデバイスは、沿面距離および空間距離が 21.2mm を超える、超ワイド パッケージ封止のガルバニック絶縁型デジタル アイソレータです。これらのデバイスは、シングル ステージのデジタル アイソレータで、高地で高い動作電圧を必要とするアプリケーション向けに設計されており、2 個目のアイソレータや絶縁型パワー アイランドが不要です。この評価基板を使用することで、設計者はデバイスの性能を評価し、絶縁型システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン超ワイド SSOP パッケージ (DUW-16) の ISO774xU ファミリの各デバイス バリアントの評価に対応しています。

特長
  • ISO774xU 超ワイド パッケージ デバイス ファミリの包括的な評価のためのプラットフォーム。
  • 容易にアクセスできるよう、すべてのピンを引き出し。
  • テスト ポイントとジャンパのオプション。
  • 基本的な変更のための受動部品のフットプリント搭載。
  • 沿面距離が 21.2mm 超の絶縁バリア。
デジタル アイソレータ
ISO7741U Ultrawide creepage, quad-channel 3 forward/1 reverse digital isolator ISO7742U Ultrawide creepage, quad-channel 2 forward/2 reverse digital isolator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

認証

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT — ISO7741UDUWEVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ISO7741UDUWEVM ISO7741U 評価基板 (DUW パッケージ)

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT ISO7741UDUWEVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/05/22
ハードウェア開発
評価ボード
ISO7741UDUWEVM ISO7741U 評価基板 (DUW パッケージ)

リリース情報

ISO7741UDUWEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO7741U 超ワイドパッケージ、強化絶縁型クワッドチャネルデジ タルアイソレータ評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ