LDC1612EVM

概要

LDC1612 評価基板は、導電性の対象の存在、位置、組成を検出および測定するための誘導性センシング テクノロジーの使用方法を提示します。この基板には、LDC1612 の 2 つのチャネルに接続する 2 個のサンプル PCB センサ コイルが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、LDC とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。

この基板は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保できる設計を採用しています。2 箇所に穴が開いています。1 つは PCB のセンサ コイル(LC タンク)と LDC1612 の間で、もう 1 つは LDC1612 と MSP430 インターフェイスの間です。1 番目の穴を使うと、PCB コイルをモジュールから取り外してカスタム センサ コイルを使用した設計を行うオプションを利用できます。2 番目の穴を使うと、LDC1612 とセンサ コイルを別のマイコン システムに接続するか、複数のセンサを単一のシステムで使用することができます。

付属の GUI はフレキシビリティの最大化とシステムのプロトタイプ製作の迅速化を可能にします。

特長
  • ボード上の複数のミシン目により、評価とシステム設計両方で最大のフレキシビリティが得られます
  • 複数のチャネルに対応するサンプル センサ コイルが付属
  • PC 経由で動作
  • 付属の GUI により、コンセプトの迅速なデモとデータ キャプチャが可能
  • EVM はエンド アプリケーションのプロトタイプ製作を迅速化
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1612 — 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 — 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDC1612EVM — LDC1612 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LDC1612EVM — LDC1612 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 — EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 — EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 — 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 — 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 — 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 — 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 — 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 — 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 — 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 — 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 — 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 — ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 — 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 — 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 — 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 — 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 — 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 — 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 — 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 — 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 — 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 — 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 — 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 — 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 — 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 — 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 — ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 — ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 — 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM — 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM — HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM — HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM — インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM — LDC1312 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1314EVM — LDC1314 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1612EVM — LDC1612 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1614EVM — LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2019/02/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
シグナル コンディショナ
FDC1004 — EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 — EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 — 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 — 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 — 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 — 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 — 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 — 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 — 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 — 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
湿度センサ
HDC1000 — 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 — ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 — 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 — 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 — 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 — 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 — 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 — 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 — 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 — 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 — 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 — 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 — 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 — 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 — 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 — 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 — ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 — ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00464 — 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン
評価ボード
FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM — 車載 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータの評価基板 FDC2114EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2114 評価基板 FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM — HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM — HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM — インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM — LDC1312 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1314EVM — LDC1314 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1612EVM — LDC1612 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC1614EVM — LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNOR016.ZIP (3464 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/09/21
証明書 LDC1612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 2015/08/19
技術記事 Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 2015/07/13
技術記事 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015/06/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LDCCOILEVM — リファレンス コイル ボードの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ