LMG210XEVM-143

LMG210XEVM-143

ご注文はこちら

概要

LMG210XR022 評価基板 (EVM) は、外部 PWM 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、ハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板を使用すると、LMG210XR022 のハードスイッチング コンバータとしての性能を評価し、効率、スイッチング速度、dv/dt (スルーレート) などのサンプリング測定を実施することができます。この評価基板は、LMG210XR022 ハーフブリッジ パワー モジュールを採用しており、80V GaN FET ハーフブリッジ ゲート ドライバで駆動する 2 個の 100V 2.2mΩ GaN FET を搭載しています。これは外部 PWM 信号を受け入れる開ループの基板であるため、過渡応答の評価には使用しないでください。この評価基板には、LMG2104R022 デバイスが搭載されています。

特長
  • 最大 80V DC の入力電圧で動作
  • ドライバ内蔵、100V、2.2mΩ GaN FET — LMG210XR022
  • シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
  • 可変デッド タイムの PWM 信号に対応するオンボードのシングル入力
  • 単純にポテンショメータを変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
  • 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2104R022 — 強化された統合ドライバおよび保護機能を内蔵した 100V、2.2mΩ ハーフブリッジ GaN FET LMG2104R044 — 強化された統合ドライバおよび保護機能を内蔵した 100V、4.4mΩ ハーフブリッジ GaN FET LMG3104R011 — 強化された統合ドライバおよび保護機能を内蔵した 100V、1.1mΩ GaN FET LMG3104R017 — 強化された統合ドライバおよび保護機能を内蔵した 100V、1.7mΩ GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG210XR022 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/29
証明書 LMG210XEVM-143 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ