MC121EVM

概要

MC121EVM は、MC121 および MC121-Q1 単相 BLDC ドライバの性能評価を可能にする評価プラットフォームです。この EVM には、PC からの USB 通信を UART へ変換するオンボードの FTDI チップを搭載しています。さらに、オンボードの MSP430FR2355 マイクロコントローラ (MCU) が UART 通信を制御信号または I2C 形式データへ変換し、アプリケーション基板上の MC121 または MC121-Q1 へ送信します。MC121 または MC121-Q1 の多様な機能やデバイス固有の設定を評価するために、多数のユーザー選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントが用意されています。

特長
  • ワン タイム プログラマブル (OTP) 書き込み機能
  • MC121 および MC121-Q1 のチューニング手順と性能評価を簡素化する GUI ソフトウェア
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 — ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121 — ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 — 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MCF8316D-Q1 — 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
MC121EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

MC121EVM — MC121 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MC121EVM — MC121 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO-1PHASE-GUI — GUI for Single phase BLDC driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 — ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121 — ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 — 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM — MC121 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 — ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121 — ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 — 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MCF8315A — 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C — 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 — 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D — 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A — 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 — 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D — 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8329A — 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329A-Q1 — 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS — 高速、60V、センサレス、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS-Q1 — 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM — MC121 評価基板 MCF8315EVM — MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM — 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板 MCF8316AEVM — MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM — MCF8316D 評価基板 MCF8329EVM — MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 評価基板 MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY) MCF8329RRYEVM — 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
バージョン: 0.1.37
リリース日: 2026/08/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 — ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121 — ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 — 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MCF8315A — 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C — 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 — 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D — 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A — 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 — 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D — 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8329A — 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329A-Q1 — 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS — 高速、60V、センサレス、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS-Q1 — 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM — MC121 評価基板 MCF8315EVM — MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM — 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板 MCF8316AEVM — MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM — MCF8316D 評価基板 MCF8329EVM — MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329HSEVM — MCF8329HS 評価基板 MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY) MCF8329RRYEVM — 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板

リリース情報

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

最新情報

  • EEPROM write procedure updated
  • Other minor bug fixes and improvements
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MC121 単相 BLDC 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/29
証明書 MC121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ