製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Vs (min) (V) 3.3 Vs ABS (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DEZ) 6 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • ホールセンサ内蔵、N チャネル H ブリッジ ドライバ
  • RDS(ON): 850mΩ (HS+LS)
  • 電流定格
    • 設定可能な電流制限最大 1.21A
    • 0.6A rms (TA = 85oC、RθJA = 100oC/W)
  • 内蔵電源 (VM) クランプ
  • 速度曲線と開始デューティ サイクルを設定可能
  • 整流方式:方形波またはソフト (最大 90o)
    • 方形波:最大トルク / 速度
    • ソフト:速度と音響の最適化
  • 設定可能な速度リファレンス入力:PWM または DC
    • 入力 PWM 周波数範囲:20Hz ~ 90kHz
    • 入力 DC 電圧範囲:(0 ~ 3) V
  • 設定可能な出力 PWM 周波数:25kHz または 50kHz
  • 閉ループ速度制御精度:±3%
  • PWM ディザリングにより EMI を低減
  • 設定可能なソフト スタート時間
  • ホール オフセット角度および時間を設定可能
  • 速度出力 0.5 倍、1 倍、2/3 倍、2 倍
  • 回転子ロック検出および故障出力 (RD)
  • 設定可能な PWM モード
    • ハイブリッド、同期、非同期
  • 高速全域での高効率を実現する自動消磁
  • I2C を介したワンタイム プログラミング (2 ページ)
  • 保護機能
    • 出力過電流保護、自動再起動付き
    • 自動再起動付き回転子ロック保護 (LRP)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 構成可能な故障時のリトライ時間
  • 機能的特徴 (動作継続)
    • FG/RD が GND を短絡した場合
    • PWM/DC が VM に短絡した場合
  • ホールセンサ内蔵、N チャネル H ブリッジ ドライバ
  • RDS(ON): 850mΩ (HS+LS)
  • 電流定格
    • 設定可能な電流制限最大 1.21A
    • 0.6A rms (TA = 85oC、RθJA = 100oC/W)
  • 内蔵電源 (VM) クランプ
  • 速度曲線と開始デューティ サイクルを設定可能
  • 整流方式:方形波またはソフト (最大 90o)
    • 方形波:最大トルク / 速度
    • ソフト:速度と音響の最適化
  • 設定可能な速度リファレンス入力:PWM または DC
    • 入力 PWM 周波数範囲:20Hz ~ 90kHz
    • 入力 DC 電圧範囲:(0 ~ 3) V
  • 設定可能な出力 PWM 周波数:25kHz または 50kHz
  • 閉ループ速度制御精度:±3%
  • PWM ディザリングにより EMI を低減
  • 設定可能なソフト スタート時間
  • ホール オフセット角度および時間を設定可能
  • 速度出力 0.5 倍、1 倍、2/3 倍、2 倍
  • 回転子ロック検出および故障出力 (RD)
  • 設定可能な PWM モード
    • ハイブリッド、同期、非同期
  • 高速全域での高効率を実現する自動消磁
  • I2C を介したワンタイム プログラミング (2 ページ)
  • 保護機能
    • 出力過電流保護、自動再起動付き
    • 自動再起動付き回転子ロック保護 (LRP)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • 構成可能な故障時のリトライ時間
  • 機能的特徴 (動作継続)
    • FG/RD が GND を短絡した場合
    • PWM/DC が VM に短絡した場合

MC121 は、40V、850mΩ 定格のモーター ドライバで、単相ブラシレス DC モーター向けに、N チャネル フルブリッジ MOSFET、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

PWM/DC ピンのパルス幅変調信号のデューティ サイクル、または (0 ~ 3)V の DC 電圧により、モーター速度が制御されます。FG/RD ピンは、モーター速度、回転子ロック状態、故障を外部コントローラに通知するように設定できます。PWM/DC ピンと FG/RD ピンは、製造時に OTP を構成するためのプログラミング (OTP) モードをサポートする I2C インターフェイスとして設定することもできます。

MC121 は、モーターとデバイスの保護機能を内蔵しています。主な保護機能として、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、出力過電流保護、デバイス過熱シャットダウン、回転子ロック保護などがあります。

MC121 は、2 種類の 6 ピン パッケージ:SOT23-THN and X2SON。SOT23-THN は、最大高さ 1.1mm のフラット リード パッケージです。X2SON は、最大高さ 0.4 mm のリードなしパッケージです。

MC121 は、40V、850mΩ 定格のモーター ドライバで、単相ブラシレス DC モーター向けに、N チャネル フルブリッジ MOSFET、チャージ ポンプ、ホール センサ、整流制御ロジック、保護回路を内蔵しています。ホール センサは、回転子の位置情報を整流ロジックに提供し、連続的な回転子の動作を維持します。整流ロジックは、方形波とソフト PWM 波形に設定して、音響ノイズを低減したり、速度 / 効率を最大化したりできます。

PWM/DC ピンのパルス幅変調信号のデューティ サイクル、または (0 ~ 3)V の DC 電圧により、モーター速度が制御されます。FG/RD ピンは、モーター速度、回転子ロック状態、故障を外部コントローラに通知するように設定できます。PWM/DC ピンと FG/RD ピンは、製造時に OTP を構成するためのプログラミング (OTP) モードをサポートする I2C インターフェイスとして設定することもできます。

MC121 は、モーターとデバイスの保護機能を内蔵しています。主な保護機能として、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、出力過電流保護、デバイス過熱シャットダウン、回転子ロック保護などがあります。

MC121 は、2 種類の 6 ピン パッケージ:SOT23-THN and X2SON。SOT23-THN は、最大高さ 1.1mm のフラット リード パッケージです。X2SON は、最大高さ 0.4 mm のリードなしパッケージです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MC121、40V、単相 BLDC ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MC121EVM — MC121 評価基板

MC121EVM は、MC121 および MC121-Q1 単相 BLDC ドライバの性能評価を可能にする評価プラットフォームです。この EVM には、PC からの USB 通信を UART へ変換するオンボードの FTDI チップを搭載しています。さらに、オンボードの MSP430FR2355 マイクロコントローラ (MCU) が UART 通信を制御信号または I2C 形式データへ変換し、アプリケーション基板上の MC121 または MC121-Q1 へ送信します。MC121 または MC121-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO-1PHASE-GUI — GUI for Single phase BLDC driver

サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio は、TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバのチューニング プロセスを簡素化し、デバイスの評価と製品開発期間の短縮に貢献する、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) です。GUI を使用すると、モーターを短期間で動作させ、モーター動作のさまざまな段階を最適化して、最高クラスのモーター性能、安定したモーター起動、最小のノイズを実現するのが容易になります。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DEZ) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ