PMP11371

概要

PMP11371 電源リファレンス デザインは、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力範囲から 5.5V で最大 60W を供給します。  UCC24636 同期整流器ドライバにより、この設計ではコンパクトなフォーム ファクタで平均 88% の効率を実現できます。

特長
  • 88% の平均効率
  • 40mW 未満の非常に小さい (無負荷時) 消費電力
  • 伝導型電磁波は Class B レベルを下回っています
  • 小型フォーム ファクタ
出力電圧オプション PMP11371.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 11
出力電力(W) 55
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCA9A.PDF (2861 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNI3.PDF (65 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNI2A.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNI5A.ZIP (603 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCM1.ZIP (498 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNI4.PDF (634 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNI1A.PDF (128 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24636 — 超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28740 — 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11371 Test Results (Rev. A) 2018/01/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ