PMP23618

概要

このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB PD 出力を備えており、各種の大電力デバイスを充電できます。本設計は、48Vin の入力時、最大 180W (36V、5A) の出力で 98.1% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、全入力範囲にわたる動作データと、ワースト ケースのシナリオを示すために、5Vout から 36Vout の間の出力遷移を掲載しています。このテスト レポートには、180W 出力時の熱画像や電圧リップルも掲載されています。このリファレンス デザインは、PMP23501 ボードの拡張電力範囲バージョンです。

特長

TPS26744E-Q1 は、2 つのポートの USB-PD 制御機能を実現

完全統合型 LM72880-Q1 パワー コンバータを各ポートに設置

USB-PD:各ポート最大 180W、最大 36Vout

パーソナル コンピュータとスマートフォンの両方を車両から同時に充電可能

必要に応じて、サーマル フォールドバックおよびケーブル電圧降下補償をプログラム可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT245.PDF (942 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEY1.PDF (324 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEY3.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEY2.ZIP (2892 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC953.ZIP (1206 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEY0.PDF (1709 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEX9.PDF (434 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM72880-Q1 — 車載、80V、8A、I2C 付きの同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB-C 電力供給コントローラ

TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input PDF | HTML 2026/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ