PMP31190

概要

このリファレンス デザインは、システム出力およびバッテリ出力を備えた AC/DC バッテリ バックアップ チャージャで構成されています。4 スイッチの双方向昇降圧回路がバッテリ充電を行い、システム負荷に電力を供給します。オプションの LaunchPad™ がメイン電源セクションを無効にし、テレメトリのパラメータを収集している間のスタンバイ電力を低減します。

特長
  • 4 SW 昇降圧双方向チャージャ BQ25751 をベースとしています
  • 1 次側 (AC) 電源から 2 次側 (DC) 電源への自動切り替え
  • パワー パスの直接管理
出力電圧オプション PMP31190.1 PMP31190.2
Vin(最小)(V) 95 23
Vin(最大)(V) 132 25
Vout (Nom) (V) 24 27.8
Iout(最大)(V) 4 4
出力電力(W) 96 111.2
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Flyback- PFC Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT429.PDF (1199 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMEA5.PDF (476 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMEA7.PDF (428 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMEA6.ZIP (4815 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY7.ZIP (182 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMEA4.PDF (2636 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMEA3.PDF (807 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24612 — 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28810 — LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF
バッテリ チャージャ IC

BQ25751 — パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS560430 — SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001 — シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1311 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704 — 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501 — 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PFC Flyback and Charger Reference Design PDF | HTML 2026/08/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ