PMP40060

概要

PMP40060 は、二次側レギュレーション UCC28740DR を備えた高速充電ソリューションで、定電圧機能と定電流機能を提供します。このデザインは、バッテリ電圧に近い 3.5V 7A の低い出力電圧と、5.5V 7A の出力電力レベルに対応します。この出力性能により、 PMP40060 と PMP40133 (アダプタ側)、および BQ25871 EVM (電話側)間での直接充電が可能になります。二次側電圧-秒バランス同期整流器 UCC24636 により、 SR 導通時間を最大化して高効率を実現します。

特長
  • バレー スイッチング動作と VS バランス S.R フライバック
  • ケーブル インピーダンス検出と BAT OVP が BQ2587x との共存を実現するシステムレベル ソリューション
  • 5V2A 通常出力、 D+/D- による TI の高速充電に準拠
  • 1 つまたは 2 つの Type-C オプション
  • Vbus は 10mV /ステップの分解能で調整可能
出力電圧オプション PMP40060.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout(最大)(V) 7
出力電力(W) 38.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCR2.PDF (478 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRP02.PDF (281 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP01.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP04.ZIP (28 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCZ5.ZIP (762 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP03.PDF (1873 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP00.PDF (370 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24636 — 超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28740 — 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A — 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40060 Test Results 2016/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ