PMP9595

概要

この 2 相昇圧コンバータは、6V ~ 36Vin で動作し、18V/15A を出力します (入力電圧が 18V を超える場合は、その電圧が出力へパススルーされます)。高いスイッチング周波数と入力および出力コンデンサのリップル除去により、小型の表面実装部品を実現しています。

特長
  • 15V 入力時、全負荷条件で効率は 98% を超えます
  • 入力電圧が 18V を超える場合は、電圧が出力へパススルー
  • ボードの長さは約 115mm
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9595.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 18
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 270
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU892.PDF (3582 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDZ7.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA29.ZIP (277 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDZ6.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122 — マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9595 Test Results 2015/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ