SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

提供元: SMH Technologies
ご注文はこちら

概要

FlashRunner 2.0 はユニバーサルなインシステム プログラミング ソリューション (ISP) で、4 つの構成で利用可能です。4、8、12、16 のチャネルを使用して同時に最大 16 個まで、それぞれが異なるターゲットであっても同時にプログラムできます (デマルチプレクサ ツールを使用すれば 32 個のターゲット)。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください

特長
  • 治具に簡単に統合できるコンパクトなサイズ:142 x 17.6 x 70mm
  • 複数の通信プロトコルをサポートする独立した ISP チャネル (JTAG、SPI、I2C、BDM、UART など)
  • 各チャネルの 8 個のデジタル I/O ラインを専用のグランド リターン ラインと結合
  • 1GB のオンボード動的メモリ
  • スタンドアロン モード用治具専用制御インターフェイス (光絶縁型)
  • 各チャネルの電源電圧と電流の測定
  • オプションのリレー バリア ツールの統合型制御
  • 48 ピン DIN インシステム プログラミング コネクタ 2 個
  • 最大 256GB のストレージ メモリ
  • USB 通信インターフェイス (光絶縁型)
リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 — リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン TMS320F2800137 — 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン TMS320F2800157 — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD TMS320F280049C — FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28388D — コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2612 — リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2634 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン TMS320F280025C — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン F29P589DM-Q1 — 車載、C29x 200MHz デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、32 ビット C2000™ マイコン F29P589DU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:SMH Technologies

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

サポート対象の製品とハードウェア

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SMH Technologies。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。