TIDA-00269

TIDA-00269

設計ファイル

概要

このギガビット イーサネット リンク アグリゲータのリファレンス デザインは、TLK10081 を採用しており、低速のシリアル リンクをマルチプレクシングして高速のシリアル リンクに集約することで、物理リンク数を削減するための、高速双方向ポイントツーポイント データ伝送システム向けマルチレート リンク アグリゲータです。このリファレンス デザインは、顧客がアプリケーション内で実装、管理する必要のあるシリアル リンクの数を削減するのに役立ちます。TLK10081 により、ユーザーは未加工データ形式を含むあらゆる種類の複数のシリアル リンクを集約および分離できます。また、CDCM6208 を搭載しており、クロック源が用意されていない、(またはシステムのジッタ要件を満たしていない) 顧客システムに対して、TLK10081 用の極低ジッタ クロック入力を提供できます。チャネル A の高速信号は、光ファイバ構成を採用したシステムで容易に評価できるよう、SFP+ モジュールに配線されています。チャネル B の高速信号は、標準的な測定機器を使用するシステムで容易に評価できるよう、エッジ マウント SMA コネクタに配線されています。

特長
  • TLK10081 は、データを特別な方式でエンコードすることなく、さまざまな種類のデータを処理できます。一般的な信号には、1GbE、SGMII、および 250Mbps ~ 1.25Gbps のレートの未加工データ信号などがあります
  • 8 × (0.25 ~ 1.25Gbps) ~ 1 x (2 ~ 10Gbps) のマルチプレクシング
  • 高速側から回復した外部ジッタ クリーニング済みクロックを含む、柔軟なクロック構成をサポート
  • チャネルあたり最小消費電力 (チャネル当たり公称 800mW)
  • リンク アグリゲーションは、低速シリアル信号を一本の高速シリアル リンクにマルチプレクシングすることで、システム内のケーブルや配線パターンを削減するのに役立ちます
  • システムの受信側で集約解除を行うには、TLK10081 を使用します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU272.PDF (720 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR881.PDF (241 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC511.ZIP (3111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR880.PDF (421 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

CDCLVP1204 — 低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM6208 — 2:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424 — 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702 — イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401 — 3A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

TLK10081 — 10Gbps、1 ~ 8 チャネル、マルチレート冗長リンク アグリゲータ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXB0108 — 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00269 Test Results 2014/07/14
ユーザー・ガイド TIDA-00269 Quick Start Guide 2014/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ