CDCM6208

アクティブ

製品詳細

Number of outputs 8 Output type CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Output frequency (max) (MHz) 800 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Pin programmable, SPI Rating Catalog
Number of outputs 8 Output type CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Output frequency (max) (MHz) 800 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Pin programmable, SPI Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 低消費電力と優れた性能
    • 低ノイズのシンセサイザ(標準ジッタ265fs-rms)または低ノイズのジッタ・クリーナ(標準ジッタ1.6ps-rms)
    • 標準消費電力0.5W
    • チャネル間の高い分離と非常に優れたPSRR
    • 柔軟な1.8V、2.5V、3.3V電源によりデバイスの性能をカスタマイズし、混在出力電圧が可能
  • 柔軟な周波数プラン
    • 4x整数ダウン分割の差動クロック出力により、LVPECL類似、CML、またはLVDS類似の信号処理をサポート
    • 4x分数または整数分割の差動クロック出力により、HCSL、LVDS類似の信号処理、または8つのCMOS出力をサポート
    • フラクショナル出力デバイダは0ppm~1ppm未満の周波数誤差を達成するため、水晶振動子や他のクロック・ジェネレータが不要
    • 最大周波数800MHz
  • 2つの差動入力、XTALサポート、スマート・スイッチング機能
  • SPI、I2C、ピンによりプログラム可能
  • プロフェッショナルなユーザーGUIにより、設計時間を短縮
  • 7×7mmの48-VQFNパッケージ(RGZ)
  • -40℃~85℃の温度範囲
  • 低消費電力と優れた性能
    • 低ノイズのシンセサイザ(標準ジッタ265fs-rms)または低ノイズのジッタ・クリーナ(標準ジッタ1.6ps-rms)
    • 標準消費電力0.5W
    • チャネル間の高い分離と非常に優れたPSRR
    • 柔軟な1.8V、2.5V、3.3V電源によりデバイスの性能をカスタマイズし、混在出力電圧が可能
  • 柔軟な周波数プラン
    • 4x整数ダウン分割の差動クロック出力により、LVPECL類似、CML、またはLVDS類似の信号処理をサポート
    • 4x分数または整数分割の差動クロック出力により、HCSL、LVDS類似の信号処理、または8つのCMOS出力をサポート
    • フラクショナル出力デバイダは0ppm~1ppm未満の周波数誤差を達成するため、水晶振動子や他のクロック・ジェネレータが不要
    • 最大周波数800MHz
  • 2つの差動入力、XTALサポート、スマート・スイッチング機能
  • SPI、I2C、ピンによりプログラム可能
  • プロフェッショナルなユーザーGUIにより、設計時間を短縮
  • 7×7mmの48-VQFNパッケージ(RGZ)
  • -40℃~85℃の温度範囲

CDCM6208は汎用性が高く、低ジッタ、低消費電力の周波数シンセサイザで、LVPECL類似のハイ・スイングCML、通常スイングCML、LVDS類似の低電力XML、HCSL、またはLVCMOSを選択して、8つの低ジッタ・クロック出力を生成できます。低い周波数の水晶振動子やCML、LVPECL、LVDS、LVCMOS信号による1つまたは2つの入力を使用でき、各種のワイヤレス・インフラストラクチャ・ベースバンド、スモールセル、有線データ通信、コンピュータ、低消費電力の医療用画像処理、携帯用試験および測定機器に使用できます。また、CDCM6208の出力のうち4つは革新的なフラクショナル・デバイダ・アーキテクチャを採用しているため、あらゆる周波数を1ppm以内の周波数精度で生成できます。CDCM6208は、I2CまたはSPIプログラミング・インターフェイスにより簡単に設定できます。シリアル・インターフェイスがない場合はピン・モードを選択すれば、制御ピンを使用してデバイスを32種類のプログラム済み構成のどれにでも設定できます。

CDCM6208は汎用性が高く、低ジッタ、低消費電力の周波数シンセサイザで、LVPECL類似のハイ・スイングCML、通常スイングCML、LVDS類似の低電力XML、HCSL、またはLVCMOSを選択して、8つの低ジッタ・クロック出力を生成できます。低い周波数の水晶振動子やCML、LVPECL、LVDS、LVCMOS信号による1つまたは2つの入力を使用でき、各種のワイヤレス・インフラストラクチャ・ベースバンド、スモールセル、有線データ通信、コンピュータ、低消費電力の医療用画像処理、携帯用試験および測定機器に使用できます。また、CDCM6208の出力のうち4つは革新的なフラクショナル・デバイダ・アーキテクチャを採用しているため、あらゆる周波数を1ppm以内の周波数精度で生成できます。CDCM6208は、I2CまたはSPIプログラミング・インターフェイスにより簡単に設定できます。シリアル・インターフェイスがない場合はピン・モードを選択すれば、制御ピンを使用してデバイスを32種類のプログラム済み構成のどれにでも設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LMK03806 アクティブ 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ Has Higher performance, more outputs compared to CDCM6208
比較対象デバイスと類似の機能。
LMK3H0102 アクティブ PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ Same functionality with different pinout to the compared device

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCM6208 フラクショナル・デバイダ付きの2:8クロック・ジェネレータ、ジッタ・クリーナ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018/04/20
アプリケーション・ノート How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B) 2017/08/08
技術記事 The five benefits of multifaceted clocking devices PDF | HTML 2016/05/17
アプリケーション・ノート Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices 2014/06/18
アプリケーション・ノート Driving the TLK10002 10Gpbs SERDES with the CDCM6208 Clock Generator 2012/12/14
アプリケーション・ノート A Step by Step Guide on Using the MSP430 as a Bootloader for the CDCM6208VxEVM (Rev. A) 2012/12/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCM6208V1EVM — CDCM6208V1 評価モジュール

The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

CDCM6208V2EVM — CDCM6208V2 評価モジュール

The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
開発キット

EVMK2GX — 66AK2G x 1GHz 評価基板

EVMK2GX (「K2G」とも呼ぶ) 1GHz 評価基板 (EVM) は 66AK2Gx プロセッサ ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート グリッド保護、高信頼性リアルタイム コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と Arm® コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

この EVM は Linux と (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サンプル・コードまたはデモ

SLAC541 — Code for programming the MSP430 on the CDCM6208 evaluation module.

サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

SLAC550 — CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files

サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCAC134 — CDCM6208 EVM Control GUI

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CDCM6208 IBIS Model

SCAM058.ZIP (241 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00234 — SFP + 光学ポートを二基以上搭載したシステム向け、デュアルチャネル XAUI から SFI へのリファレンス デザイン

TIDA-00234 XAUI - SFI リファレンス デザインは、複数の 10G イーサネット準拠光 (SFP+) ポートを搭載するイーサネット スイッチやルータなどの、エンタープライズおよび通信事業者向けネットワーク機器を対象としています。このリファレンス デザインには、同カテゴリで最もコンパクトかつ低消費電力の デュアル チャネル XAUI - SFI トランシーバである TLK10232 が搭載されています。このリファレンス デザインでは、TLK10232 が生成する高速信号 (最大 10Gbps) に、SMA コネクタまたは SFP+ 光モジュール ケージに装着した SFP+ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00269 — ギガビット イーサネット リンク アグリゲータのリファレンス デザイン

このギガビット イーサネット リンク アグリゲータのリファレンス デザインは、TLK10081 を採用しており、低速のシリアル リンクをマルチプレクシングして高速のシリアル リンクに集約することで、物理リンク数を削減するための、高速双方向ポイントツーポイント データ伝送システム向けマルチレート リンク アグリゲータです。このリファレンス デザインは、顧客がアプリケーション内で実装、管理する必要のあるシリアル リンクの数を削減するのに役立ちます。TLK10081 により、ユーザーは未加工データ形式を含むあらゆる種類の複数のシリアル リンクを集約および分離できます。また、CDCM6208 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00309 — DisplayPort ビデオ 4:1 アグリゲーション リファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインは、四個のチャネルの DisplayPort 信号の集約および集約解除を行う完全なソリューションです。TLK10022 を一台を用いて、四つの同期 DisplayPort (DP) ソースを一本の 10.8Gbps シリアル リンクに集約しています。このシリアル データは銅線または光ファイバで伝送され、受信側では二台目の TLK10022 によって分配され、元の映像コンテンツがシームレスに再表示されます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00352 — SDI ビデオ アグリゲーション リファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインは、四個のチャネル SDI の集約および分離を行う完全なソリューションです。一個の TLK10022 を使用して、四系統の同期 HD-SDI 信号を一本の 5.94Gbps シリアル リンクに集約します。このシリアル データは銅線または光ファイバで伝送され、受信側では二台目の TLK10022 によって分配され、元の映像コンテンツがシームレスに再表示されます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、66AK2Gx マルチコア SoC (システムオンチップ) プロセッサと、それに対応する TPS65911 パワーマネジメント IC (PMIC) をベースとしており、66AK2Gx プロセッサ用の電源と電源シーケンスを 1 つのデバイスに統合しています。この電源ソリューション設計には、12V 入力をサポートする第 1 段の降圧コンバータと、DDR3L メモリ用の DDR 終端レギュレータも含まれています。このリファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス(EVM)、ソフトウェア(プロセッサSDK)、テスト データが含まれています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0068 — K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン

PCI–Express は、低ピン数、高信頼性、高速データ転送 (1 レーンあたり双方向で最大 5.0 Gbps) を提供し、TI の 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ SoC には PCIe モジュールが搭載されています。  この PCIe PCB 設計に関するリファレンス デザインは、66AK2Gx プロセッサ SoC の PCIe 部分におけるベスト プラクティスの PCB を提供することで、開発者がプリント基板 (PCB) 設計を最適化できるよう支援します。  これにより、開発者は初回の PCB 実装で希望する PCIe 信号性能を達成しやすくなり、K2G (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、66AK2Gx DSP + ARM プロセッサのシステムオンチップ (SoC) と、対応する AIC3106 オーディオコーデックを基盤としたリファレンスプラットフォームであり、オーディオ処理アルゴリズムの設計とデモンストレーションを迅速に行うことを可能にします。このオーディオソリューションの設計には、プロセッサ SDK の TI RTOS ソフトウェアを使用するリアルタイムアプリケーションソフトウェアが含まれており、DSP 上に存在するオーディオ処理ブロックによりオーディオエフェクトを追加する様子を示します。 
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP0070 — 66AK2Gx ベース システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、66AK2Gx マルチコア DSP + ARM プロセッサ システムオンチップ (SoC) をベースに、高信頼性アプリケーション向けのエラー訂正コード (ECC) 対応 Dual Data Rate (DDR) メモリ インターフェイスに関するシステム上の考慮事項を説明します。  システム インターフェイス、ボード ハードウェア、ソフトウェア、スループット性能、診断手順について説明することで、開発者が高信頼性に基づくソリューションを迅速に実装できるようにします。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian