TIDA-00540

TIDA-00540

設計ファイル

概要

この設計 (TIDA-00540) は、RS-485 または RS-232 データ バスでの通信を可能にし、それぞれのために個別の配線を用意する必要がありません。  データ ラインは 2 種類のトランシーバ間で共有され、どのプロトコルを使用するかは単一の制御信号によって決定されます。

特長
  • 同一のインターコネクトを、RS-485 および RS-232 通信の両方に使用可能
  • アクティブ プロトコルの容易な制御
  • 過電圧過渡保護のためのオンボード TVS ダイオードを搭載
  • コンパクトなサイズと最小限の部品点数
  • この回路は設計および評価試験が行われており、性能結果は試験レポートとして文書化されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA80.PDF (309 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFN7.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFN6.PDF (538 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3223E — ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 500kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS3243E — ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 500kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3318E — ±8kV IEC-ESD 保護機能搭載、2.5V デュアル チャネル 460kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS3386E — ロジック電源ピン / ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC180 — 低消費電力、差動ライン ドライバとレシーバのペア

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide 2015/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ