TIDA-00705

480W、効率 97% η(イータ)、超コンパクト(480W/立方インチ)双方向 DC/DC のリファレンス・デザイン

TIDA-00705

設計ファイル

概要

TIDA-00705 は、超小型(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)の高効率双方向 DC-DC パワー・コンバータであり、ローカル・エネルギー・ストレージ(LES)とバッテリ・バックアップ電源アプリケーション向けに 480W の電力を供給できるほか、バッテリ・バックアップ・ユニット(BBU)を組み込んだサーバー PSU(電源装置)向けに特に設計されたデザインです。このリファレンス・デザインは、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用した、2 相インターリーブのハーフ・ブリッジ出力段をベースにしています。このデザインは、DC バスの過電流と過電圧、バッテリの過電流と過電圧に対する保護機能を内蔵しているほか、放熱の目的で位相電流のバランシング機能も搭載しています。

特長
  • バックアップ電源として使用する場合は 97% の高効率を実現しており、熱管理を最適化できるほか、バッテリ・バックアップの時間を延長
  • ヒートシンクを内蔵したうえで超小型のユニット(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)を実現しており、効果的な熱管理設計により、既存のサーバー PSU への後付けも可能
  • バックアップ電源として 40A / 12V の大電力出力を実現し、通常動作時に 6A でバッテリを充電
  • リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリと互換性のある CC-CV(定電流、定電圧)のバッテリ充電アルゴリズムを搭載
  • 200LFM の最小風量で 300W 以上の連続出力電力、無風時に 190W の電力を供給
  • UCD3138A デジタル電源コントローラ・ソリューションは、さまざまな電圧と電流に対応できるプログラマビリティと構成能力を実現
出力電圧オプション TIDA-00705.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 480
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW1A.PDF (4911 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNZ0.PDF (331 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNZ1A.PDF (195 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNZ2.ZIP (94 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNZ4.ZIP (7080 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ7.ZIP (1106 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNZ3.ZIP (302 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル電源絶縁型コントローラ

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041A121.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF
デジタル・アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC27211A8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2192e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 2017年 3月 2日
技術記事 The power to innovate industrial design 2017年 3月 27日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ