TIDA-010244

TIDA-010244

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の ADC サンプリング レートを実現できます。

特長
  • 1000:1 の入力範囲にわたって Class 0.2S の有効エネルギー精度要件を満たす、電気メータ向けの 3 相計測
  • シャント付きの 3 相 4 線式 (3P4W) または 3 相 3 線式 (3P3W) システムのサポート
  • 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
  • オンボード XDS110 デバッグ プローブを搭載した絶縁型 USB Type-C® は、5kVRMS の絶縁能力を達成しているほか、100mA ~ 100A の入力範囲と 100V ~ 270V でテスト済み
  • リニア 3D ホール エフェクト センサを使用して、磁気による改ざんを検出可能
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUF27A.PDF (1257 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDT4.PDF (779 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDT3.PDF (351 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDT5.ZIP (8896 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGV3.ZIP (2638 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDT6.PDF (3123 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDT2.PDF (1047 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

LMK1C1104 — 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC131M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2340R5 — 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES60A-Q1 — 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ

データシート: PDF | HTML
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5273 — I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
発振器

CDC6C — 低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025/03/07
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ