TIDA-010984
宇宙グレード、SWaP 最適化、10A、150V、BLDC およびステッパ モーター制御プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-010984
概要
TIDA-010984 は、包括的な宇宙グレードのモーター制御プラットフォームを紹介します。この設計は、台形波制御またはフィールド指向制御 (FOC) を使用して、単一の 2 相および 3 相ステッパ、またはデュアル 3 相モーター構成をサポートし、ピン互換の部品によってさまざまな放射線耐性レベルに対応します。MATLAB®/Simulink® を利用したモデルベース設計でソフトウェア開発期間を短縮することができ、GaN テクノロジーと高集積デバイスによって基板面積と熱管理負荷を最小限に抑制できます。
特長
- 電源電圧、DC リンク電圧:22 ~ 36V、オプションレンジ:15 V~150 V
- 6 つの個別貫通電流保護機能付き 10A GaN ハーフ ブリッジ電力段で以下をサポート:
- 2 x BLDC/PMSM
- 2 相ステッパー
- 3 相ステッパー
- 各ハーフ ブリッジ電力段のハイサイドおよび同相電流センシング オプション
- 各ハーフ ブリッジ電力段の個別の温度監視
- 必要な基板面積が 60cm2 未満 (片面実装) であることを実証
- センサレス FOC 向けの Matlab Simulink サンプルを実行している、宇宙グレードマイコン F28377D-SEP に接続
- 耐放射線強化および耐放射線の取り付けオプション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMEB8.PDF (178 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SEP — MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SP — 耐放射線特性、QML-P、MOSFET または GaN FET 駆動用、100% デューティ サイクル PWM コントローラ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP — 耐放射線特性 QML-V、1.5V ~ 20V 入力、1.5A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1121-SEP — 耐放射線、2.25V ~ 14V 入力、2A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1121-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.25V ~ 14V 入力、2A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
F28377D-SEP — 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、放射線耐性 32 ビット マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Space-Grade, SWaP-Optimized, 10A, 150V, BLDC and Stepper Motor Control Platform Reference Design | PDF | HTML | 2026/09/18 |