TIDA-010988

TIDA-010988

設計ファイル

概要

TIDA-010988 は、産業用オートメーション アプリケーション向けの 2 端子入力を備えた 8 チャネル アナログ入力モジュールです。各チャネルは、0V ~ 10V と ±10V の電圧範囲と、4mA ~ 20mA、±20mA の電流範囲をソフトウェアで選択可能です。このデザインは、単一の 24V フィールド電源または 5V USB のどちらから電力を供給される高密度絶縁型アナログ入力モジュールを実装しています。ADS125H18 チップセレクト転送機能を使用することで、この設計は、必要なデジタル絶縁チャネル数を減らす共有 SPI アーキテクチャを実装しています。このシステムは、全温度範囲でのシステムの絶対精度誤差が、電圧入力の 0.1%、電流入力の 0.2% 未満となるよう設計されています。

特長
  • 八つの同一 2 端子アナログ入力チャネル
  • チャネルごとのサポートとして、電圧 (0V ~ 10V、±10V) と電流 (4mA ~ 20mA、±20mA) の入力を挙げることができます
  • 各チャネルで断線検出機能付きの Photo-MOS ベースの電圧および電流スイッチング
  • 信頼性の高い産業用インターフェイスに適した、PTC、TVS、ツェナー ダイオードによる入力保護を内蔵
  • 評価の目的で 24V 単一電源または 5V USB 電源
  • システム絶対精度誤差:
    • 過熱 (–40°C から 125°C)、電圧:0.1% 未満、電流:0.2% 未満
    • 室温(25℃)、電圧:0.05% 未満、電流:0.15% 未満

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU129.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMF51.PDF (501 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF50.PDF (230 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF52.ZIP (3951 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC964.ZIP (1310 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF49.PDF (2498 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF48.PDF (916 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5180 — 100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6441 — 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G5117 — デュアルバンク 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8116 — 割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33420 — トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV709 — 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20 — 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ、高 PSRR

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS125H18 — ±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 単一電源のリファレンス デザインによる、電圧および電流を統合し た 8 チャネル アナログ入力モジュール PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ