ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8116

アクティブ

製品詳細

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² (6.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • 内蔵プルアップまたはプルダウンの選択
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • 内蔵プルアップまたはプルダウンの選択
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

TXE8116 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。TXE8116は、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数のデバイスのデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE8116 のような I/O エキスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどのために追加の I/O が必要な場合に使用するよう設計されています。

TXE8116 デバイスは、それぞれ 8 個の IO を備えた 2I/O ポートを持ち、速度、消費電力、柔軟性の面で I/O 性能を向上させるための追加機能を備えています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、グリッチ フィルタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタモードが含まれます。

TXE8116 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。TXE8116は、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数のデバイスのデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE8116 のような I/O エキスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどのために追加の I/O が必要な場合に使用するよう設計されています。

TXE8116 デバイスは、それぞれ 8 個の IO を備えた 2I/O ポートを持ち、速度、消費電力、柔軟性の面で I/O 性能を向上させるための追加機能を備えています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、グリッチ フィルタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタモードが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXE8116 16 ビット割り込み出力、リセット入力、および I/O 構成レジスタを 備えた SPI バス I/O エクスパンダ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
アプリケーション・ノート TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/13
機能安全情報 TXE8116 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/04/15
アプリケーション・ノート TXE81XX SPI I/O エクスパンダ ファミリのプログラム方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/09
アプリケーション概要 SPI バスの理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板

IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板

TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-010988 — 単一電源で動作する 8 チャネルの電圧・電流複合アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-010988 は、産業用オートメーション アプリケーション向けの 2 端子入力を備えた 8 チャネル アナログ入力モジュールです。各チャネルは、0V ~ 10V と ±10V の電圧範囲と、4mA ~ 20mA、±20mA の電流範囲をソフトウェアで選択可能です。このデザインは、単一の 24V フィールド電源または 5V USB のどちらから電力を供給される高密度絶縁型アナログ入力モジュールを実装しています。ADS125H18 チップセレクト転送機能を使用することで、この設計は、必要なデジタル絶縁チャネル数を減らす共有 SPI (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ