TIDA-050089

TIDA-050089

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、エンタープライズ コンピューティング向けの 2 相降圧をベースとした、1.1kW、高密度、48V から 12V への変換を行う閉ループ バス コンバータです。このデザインはおよそ 98% のピーク効率を達成します。このデザインでは、TI の高性能窒化ガリウム (GaN) 電力段デバイスである LMG3100R017 を使用しています。制御回路では、40 ピン クワッド フラット リードなし (QFN) パッケージに封止された高性能マイコンである UCD3138A を使用しています。

特長
  • 高いピーク (約 98% 以上) と全負荷効率を通じた高い電力密度
  • トランスレス レギュレーション トポロジ
  • 少ない部品表 (BOM) コスト
  • 1/4 ブリック フォーム ファクタ (36.8mm × 58.4mm × 18mm) で容易なチップダウン設計
  • 12V ~ 48V の昇圧構成可能
  • PMBus® 互換
  • より大きな電力 (2kW 以上) を供給するスケーラブルな設計:TIDA-050095
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA17.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB60.PDF (356 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB61.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB63.ZIP (3472 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC901.ZIP (977 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB62.PDF (2610 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBW5.PDF (491 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCD3138A — 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3100R017 — ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R6 — 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 48V ~ 12V、GaN 対応、1.1kW、2 相、降圧コンバータ、1/4 ブリ ック パワー モジュールのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050095 — 48V、12V、GaN 対応、2kW、4 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ