TIDA-060045

TIDA-060045

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、単一または複数の等距離に配置された 3D ホール効果センサ TMAG5170 と、10MHz の高速 SPI インターフェイスを使用して、N45 磁石ターゲットの高精度、低レイテンシ、リニア位置センシングを試すことができます。このインターフェイスでは CRC データだけでなく Z 軸と X 軸の磁界強度が単一の 32 ビット フレームで送信されるため、レイテンシを低く抑え、データ インテグリティを向上させることができます。このデジタル インターフェイスは 3.3V I/O を備え、C2000™ マイコン LaunchPad との互換性があるため、C2000™、Sitara、その他のマイコンを使用して、TI の 3D ホール効果センシング技術を評価できます。

特長
  • シングルチップ 3D ホール効果センサには ADC と SPI インターフェイスが搭載され、BOM と PCB サイズを低減しています。
  • クワッド 3D ホール効果センサを使用することで、100mm の範囲内で ±0.15mm (標準値) のリニア位置精度が得られるため、より高精度のリニア位置センシング システムを実現できます。
  • 感度を ±25mT ~ ±100mT、±75mT ~ ±300mT に設定できる 3D ホール効果センサは、測定範囲の調整に役立ち、精度の向上に貢献します。
  • 最大 8kHz のサンプル レート、57.5us の低レイテンシ、10MHz の SPI で、位置制御の高速化を実現します。
  • 専用の ALERT ピンにより、複数の 3D ホール効果センサにおける X、Y、Z 軸の変換開始を同時に実行できます。
  • 3D ホール効果センサの診断機能は、システム レベルとデバイス レベルの両方の障害を検出、報告するために役立ち、機能安全の設計を簡素化できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU934.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCX3.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCX2.PDF (153 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCX5.ZIP (1450 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP0.ZIP (529 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCX4.PDF (680 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCX1.PDF (271 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5170 — シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5273 — I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

このリファレンス デザインでは、単一または複数の等距離に配置された 3D ホール効果センサ TMAG5170 と、10MHz の高速 SPI インターフェイスを使用して、N45 磁石ターゲットの高精度、低レイテンシ、リニア位置センシングを試すことができます。このインターフェイスでは CRC データだけでなく Z 軸と X 軸の磁界強度が単一の 32 ビット フレームで送信されるため、レイテンシを低く抑え、データ インテグリティを向上させることができます。このデジタル インターフェイスは 3.3V I/O を備え、C2000™ マイコン LaunchPad (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 — クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 — 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 — 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK — デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV — デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM — DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM — DRV8376 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 — クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 — 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 — 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK — デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV — デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM — DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM — DRV8376 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド クワッド 3D ホールセンサを搭載した、高精度、低レイテンシでのリ ニア位置検出のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/16
証明書 TIDA-060045 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ
TMAG5170-CODE-EXAMPLE — TMAG5170 and TMAG5170-Q1 C code example
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE — C2000 MCU 用 C2000Ware

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ