TIDA-080002

ウルトラモバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス・デザイン

TIDA-080002

設計ファイル

概要

The 0.23 qHD DLP chipset is an affordable platform enabling the use of DLP technology with embedded host processor. This chipset is incorporated in to this reference design to enable a low power, on-demand free-form sub-system display for a variety of applications.

特長
  • Display sub-system DLP230GP (qHD resolution)
  • Compact PCB Layout supporting qHD (DLP230GP) Optical Engine and including HDMI and USB connectivity
  • 19-V Input and LED current drive up to 6A
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU550.PDF (11714 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWE6.ZIP (586 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWE7.ZIP (412 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEP3.ZIP (4059 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP230GP0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA3000DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPC3432DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54335A4.5V~28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622602.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5529128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2061Cアクティブ・ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G06オープン・ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G07オープン・ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー DLP® Pico™ technology for smart speaker displays 2019年 2月 11日
設計ガイド ウルトラ・モバイル、低消費電力DLP Pico qHDディスプレイのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 5月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ