TPD2E2U06

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-3, SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 85 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 9.7 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type Ethernet, General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 2 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-3, SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 85 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 9.7 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type Ethernet, General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4
    • ±25kV (接触放電)
    • ±30kV (エアギャップ放電)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 5.5A ピーク・パルス電流 (8/20µs のパルス)
  • IO 容量:1.5pF (標準値)
  • DC 降伏電圧:6.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流:10nA (最大値)
  • 低い ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125°C
  • 小型で配線が容易な DRL および DCK パッケージ
  • IEC 61000-4-2 レベル 4
    • ±25kV (接触放電)
    • ±30kV (エアギャップ放電)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 5.5A ピーク・パルス電流 (8/20µs のパルス)
  • IO 容量:1.5pF (標準値)
  • DC 降伏電圧:6.5V (最小値)
  • 非常に低いリーク電流:10nA (最大値)
  • 低い ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:-40℃~+125°C
  • 小型で配線が容易な DRL および DCK パッケージ

TPD2E2U06 はデュアル・チャネルの低容量 TVS ダイオード ESD 保護デバイスです。IEC 61000-4-2 規格に準拠し、接触で ±25kV、エアギャップで ±30kV の ESD 保護を実現します。TPD2E2U06 は、ライン容量が 1.5pF であるため、幅広いアプリケーションに適しています。代表的なアプリケーション・インターフェイスは USB 2.0、LVDS、I2C™です。

TPD2E2U06 はデュアル・チャネルの低容量 TVS ダイオード ESD 保護デバイスです。IEC 61000-4-2 規格に準拠し、接触で ±25kV、エアギャップで ±30kV の ESD 保護を実現します。TPD2E2U06 は、ライン容量が 1.5pF であるため、幅広いアプリケーションに適しています。代表的なアプリケーション・インターフェイスは USB 2.0、LVDS、I2C™です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD2E2U06 2 チャネル高速 ESD 保護デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020/06/29
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023/09/19
製品概要 Isolating I2C Signals (Rev. A) PDF | HTML 2023/09/01
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/08/18
セレクション・ガイド ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017/06/26
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016/02/10
アナログ デザイン ジャーナル Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012/09/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPD2E2U06 IBIS Model (Rev. A)

SLLM214A.ZIP (3 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPD2E2U06 PSpice Model (DCK package)

SLLM485.ZIP (150 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、TPD2E2U06 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ