TIPA-010000

TIPA-010000

設計ファイル

概要

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained boards while maintaining competitive efficiency, performance, and cost.

特長
  • Common input voltage (12V and 5V) power trees
  • Compact power trees achieves down to 159mm2 total size
  • Leverages MagPack™ technology and TI’s newest power modules
  • Up to 90% efficiency
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU110.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82816 — オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8287A15M — ET グレード、I2C と周波数同期機能とリモート センス機能搭載、6V 入力、15A、並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM843B22 — 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8F7420 — 4V ~ 17V、電流モード、クワッド 4A スタッカブル降圧パワーモジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AMD® UltraScale+™ MPSoC 向け Power Delivery アーキテク チャの概念実証 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ