TIPA-020000

TIPA-020000

設計ファイル

概要

この電源デザインは、Mobileye EyeQ™6H SoC 向けのディスクリート電源ツリーのテストレポートを要約したものです。自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye EyeQ™6H などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。このテキサス インスツルメンツのデザインは、効率的かつコスト効率の優れた方法で、高速過渡応答に関する厳格な要件を満たします。

このディスクリート アプローチにより、ポイント オブ ロード コンバータ(POL)の最適な配置が可能になると同時に、小型の設計サイズと最小の 出力キャパシタンスを実現できます。

マルチチャネル電圧スーパーバイザで、SoC 関連のすべての電源レールを監視します。電源シーケンスは、任意の外部セーフティー マイコンを使用して実装できます。

この電源設計の PCB レイアウトは、現実的な条件下で測定した信頼性の高い性能データを再現するための推奨レイヤ数 (基板の層数)、積層方法、部品のフットプリントなど、実際のアプリケーションにできる限り近い状態に維持しました。さらに、コア電源は 2 つの異なるレイアウト形式で実装されており、2 つの異なるレイアウト形式で直接比較できます。

ここでは、大電流のスルーレートと低電圧偏差が必要な場合に、レイアウトの詳細がさらに小さくなることがいかに重要か、また、最適なレイアウトを妨げる物理的な制約があった場合何ができるかを示します。

この設計の電源電圧はすべて、Mobileye EyeQ™6H SoC の要件を満たすように、テキサス インスツルメンツが検証済みです。テスト レポートにアクセスするには、お近くの TI (テキサス インスツルメンツ) 担当者または販売特約店にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMQ644A2-Q1 — 車載、36V、12A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62810-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62811-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62812-Q1 — 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62813-Q1 — 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62816-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62870-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62871-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62872-Q1 — 車載用、2.7V ~ 6V 入力、12A スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62873-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62874-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62875-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62876-Q1 — 車載、2.7V ~ 6V 入力、25A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62877-Q1 — 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、30A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74720-Q1 — 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS748A-Q1 — 車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、低ノイズ、調整可能な LDO 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
製品概要 Mobileye EyeQ™6H – ディスクリート パワー ツリー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ