TIPA-020007

TIPA-020007

設計ファイル

概要

この概念実証では、TI のレギュレータ集積回路 (IC) から 2VE3858 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。この設計手法は AMD® 規格に準拠しており、統合電源レールを最小化します。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールのページを参照してください。アプリケーションでは、必ず電力を推定した際に実装された PDM を使用してください。

特長
  • 2VE3858 デバイスをサポートするために必要な設計上の考慮事項と、電源ツリー設計の詳細
  • AMD Versal™ AI Edge Series Gen 2 および AMD Versal Prime Series Gen 2 シリーズの他のデバイスの電源ツリーを設計するための設計の基礎として使用できます
  • 2VE3858 レールの電源シーケンスは、パワー マネジメント IC (PMIC) TPS6594-Q1 により制御されます
  • TPS6594-Q1 デバイスの GPIO 出力を使用して、TPS6594-Q1、LP8764-Q1、または TPS62893-Q1 デバイスを制御し、電源シーケンスを実行できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA01.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62893-Q1 — 車載、2.8V ~ 6V 入力、50A 高速過渡、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74910-Q1 — 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8764-Q1 — 車載 SoC 向け、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ PMIC

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6594-Q1 — 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AMD®Versal™ AI エッジ シリーズ Gen 2 向け電源のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ