TPS922152EVM

TPS922152EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPS922152EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が降圧 LED (発光ダイオード) ドライバ TPS922152 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS922152EVM は、4.5V ~ 15V の入力電圧範囲と 60V のバス電圧で動作し、デフォルトで 5A の定電流を供給して外部 LED 負荷を駆動します。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
  • 幅広い適用電圧:500V
  • LED コモン アノード接続
  • 調整可能なスイッチング周波数:50kHz ~ 1MHz
  • 適応型オフ時間モード
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (1000:1)
    • PWM 調光 (パルス幅 50ns)
    • フレキシブル調光
照明 LED ドライバ
TPS922152 — 高精度調光機能搭載、高電圧、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS922152EVM-DOC-CERT — TPS922152EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS922152EVM — TPS922152 評価基板

TPS922152EVM-DOC-CERT — TPS922152EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/03/01
ハードウェア開発
評価ボード
TPS922152EVM — TPS922152 評価基板

リリース情報

TPS922152EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • Initial release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS922152EVM 平均電流降圧 LED ドライバ評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ