ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS922152

アクティブ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 200 Iout (max) (A) 20 Features Controller, Cycle-by-cycle over-current protection, LED Open Detection, LED Short Detection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 200 Iout (max) (A) 20 Features Controller, Cycle-by-cycle over-current protection, LED Open Detection, LED Short Detection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 最大 200V の広範な印加電圧
  • 4.5V ~ 15V の入力電圧範囲
  • LED 共通アノード接続
  • 可変スイッチング周波数:50kHz ~ 1MHz
  • 適応型オフ時間モード
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (1000:1)
    • PWM 調光 (パルス幅 50ns、20kHz で 1,000:1)
    • フレキシブル調光 (20kHz PWM で 20,000:1)
  • 低いスタンバイ電流
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • センス抵抗の断線と短絡の防止
    • フォルト出力
  • パッケージ:SOIC-8
  • 最大 200V の広範な印加電圧
  • 4.5V ~ 15V の入力電圧範囲
  • LED 共通アノード接続
  • 可変スイッチング周波数:50kHz ~ 1MHz
  • 適応型オフ時間モード
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (1000:1)
    • PWM 調光 (パルス幅 50ns、20kHz で 1,000:1)
    • フレキシブル調光 (20kHz PWM で 20,000:1)
  • 低いスタンバイ電流
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • センス抵抗の断線と短絡の防止
    • フォルト出力
  • パッケージ:SOIC-8

TPS922152 は、非同期、平均電流制御の降圧 LED ドライバで、4.5V ~ 200V の広いバス電圧範囲に対応しています。このデバイスは適応型オフ時間 (AOT) モードを活用して外部スイッチング FET を駆動し、小さい出力コンデンサでも低い LED 電流リップルと高速の過渡応答を保証します。スイッチング周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で設定可能で、単層 PCB 設計と共通アノード構成に対応します。

調光において、TPS922152 は ADIM ピンによる高精度のアナログ調光に対応しており、独自の補正センシング技術を使用して最大 1,000:1 の調光比を実現しています。PWM 調光において、PDIM ピンは独自の誘導性高速調光 (IFD) を使用して、高周波と高比率の制御を高精度で実現します。さらに、このデバイスは LED の断線 / 短絡やセンス抵抗の断線 / 短絡からの保護などの包括的な保護機能を内蔵しています。

TPS922152 は、非同期、平均電流制御の降圧 LED ドライバで、4.5V ~ 200V の広いバス電圧範囲に対応しています。このデバイスは適応型オフ時間 (AOT) モードを活用して外部スイッチング FET を駆動し、小さい出力コンデンサでも低い LED 電流リップルと高速の過渡応答を保証します。スイッチング周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で設定可能で、単層 PCB 設計と共通アノード構成に対応します。

調光において、TPS922152 は ADIM ピンによる高精度のアナログ調光に対応しており、独自の補正センシング技術を使用して最大 1,000:1 の調光比を実現しています。PWM 調光において、PDIM ピンは独自の誘導性高速調光 (IFD) を使用して、高周波と高比率の制御を高精度で実現します。さらに、このデバイスは LED の断線 / 短絡やセンス抵抗の断線 / 短絡からの保護などの包括的な保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS922152 広入力範囲、0.1% アナログ調光比、誘導性高速 PWM 調光機能付 きの平均電流制御降圧 LED ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS922152EVM — TPS922152 評価基板

テキサス インスツルメンツの TPS922152EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が降圧 LED (発光ダイオード) ドライバ TPS922152 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS922152EVM は、4.5V ~ 15V の入力電圧範囲と 60V のバス電圧で動作し、デフォルトで 5A の定電流を供給して外部 LED 負荷を駆動します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ