TPSM82A824AEVM-162

TPSM82A824AEVM-162

ご注文はこちら

概要

TPSM82A824 および TPSM82A824A 評価基板 (EVM) は、TPSM82A824 および TPSM82A824A 降圧コンバータモジュールの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

特長
  • 92% を上回る高効率
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
  • 動作時静止電流:26μA
  • 強制 PWM と PSM のバージョンが利用可能です
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82A823A — 5.5V、3A、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、SIL パッケージ封止降圧コンバータ モジュール TPSM82A824A — 5.5V、4A、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、SIL パッケージ封止降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82A824AEVM-162

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82A824AEVM-162

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 評価基板

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/04/24
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 評価基板

リリース情報

TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82A824 および TPSM82A824A 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ