TPSM82A824A
- 高効率
- VIN = 3.3V、VOUT = 1.2V のとき 92% を超える
- VIN = 5V、VOUT = 3.3V のとき 97% を超える
- 2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
- VIN で 26µA の動作時静止電流 = 5V (非スイッチング)
- 強制 PWM (パルス幅変調) (TPSM82A823A、TPSM82A824A) および PSM (自動パワー セーブ モード) の各バージョン
- 100% デューティ サイクルにより低ドロップアウト動作が可能 (VIN – VOUT の最小電圧降下)
- 出力放電
- パワー グッド出力
- プリバイアス付きの出力スタートアップ機能を備えたソフト スタートアップを内蔵
- 過熱保護および自動回復機能付きヒカップ短絡保護
- 2.2MHz の固定スイッチング周波数
- ピーク電流モード制御
- TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823 とピンおよびフットプリント互換
- 2.5mm × 2mm の設計サイズ、最大高さ 1.2mm の 10 ピン µSiP
TPSM82A823x および TPSM82A824x は、MicroSiP™ パッケージに封止された 3A および 4A の同期整流降圧コンバータ モジュールで、コンパクトな設計向けにインダクタが内蔵されています。ピーク効率は、出力電流 1A ~ 2A の間で発生します。
インダクタを内蔵することで、設計が簡素化され、外部部品が削減され、PCB 面積も節約できます。TPSM82A823A および TPSM82A824A は PWM で動作します。TPSM82A823 および TPSM82A824 は、軽負荷時に自動 PSM をサポートしています。すべてのバリエーションは、2.2MHz 固定周波数で動作し、負荷および入力電圧の変動に対して安定したレギュレーションを行うためのピーク電流モード制御を備えています。
EN および PG ピンによってフレキシブルなシーケンシングが可能です。内蔵のソフト スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護および過電流短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM82A823x、TPSM82A824x 3A および 4A、高効率、降圧コンバータ MicroSiP ™ パワー モジュール、インダクタ内蔵 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/29 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 評価基板
TPSM82A824 および TPSM82A824A 評価基板 (EVM) は、TPSM82A824 および TPSM82A824A 降圧コンバータモジュールの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIH) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。