バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LMG708B0-CALC

LMG708B0 GaN DC/DC コンバータ クイックスタート カリキュレータ

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: A2
リリース日: 2026/11/10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.