バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
MOTORSTUDIO-GUI
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 0.1.40
リリース日: 2026/10/24
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111
—
ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
MC121
—
ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
MC121-Q1
—
車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ
MCF8315A
—
最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
MCF8315C
—
最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
MCF8315C-Q1
—
車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
MCF8315D
—
40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
MCF8316A
—
最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
MCF8316C-Q1
—
車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ
MCF8316D
—
40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント
MCF8329A
—
60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
MCF8329A-Q1
—
車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
MCF8329HS
—
高速、60V、センサレス、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
MCF8329HS-Q1
—
車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM
—
MC121 評価基板
MCF8315EVM
—
MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
MCF8315PWPEVM
—
24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板
MCF8316AEVM
—
MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板
MCF8316DEVM
—
MCF8316D 評価基板
MCF8329EVM
—
MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
MCF8329HSEVM
—
MCF8329HS 評価基板
MCF8329HSRRYEVM
—
MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)
MCF8329RRYEVM
—
32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.