バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
PACKET-SNIFFER-2
SmartRF Packet Sniffer 2
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 1.4.0
リリース日: 18 4 2018
Zip file with Windows installer and readme instructions
MD5 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2650
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2650MODA
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール
CC2652R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RB
—
水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1312R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1350
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Sub-1GHz トランシーバ
CC1120
—
狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1125
—
狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350-4
—
CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC2650
—
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Multi-PHY support: All PHY settings are supported with a single firmware image for each target board. Added support for IEEE 802.15.4g and RF proprietary protocols on LAUNCHXL-CC1312R1 platform. Added support for IEEE 802.15.4 2.4 GHz, IEEE 802.15.4g and RF proprietary protocols on the LAUNCHXL-CC1352P1 and LAUNCHXL-CC1352P-2 platforms. Sniffer Agent: The unknown publisher warning is removed. Firmware: PHY settings updated for LAUNCHXL-CC26X2R1, LAUNCHXL-CC1312R1 and LAUNCHXL-CC1352R1.