ADC-LD-BB

개요

ADC-LD-BB 보드 1개가 GSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터) 레퍼런스 보드가 포함된 하드웨어 키트에 포함되어 있습니다. ADC1xDxx00RB의 아날로그 입력은 차동 방식이고 대부분의 신호 소스는 싱글 엔드 방식이므로, 이러한 발룬 보드는 일반적으로 싱글 엔드-투-차동 변환을 구현하는 데 사용됩니다. I 및 Q 입력이 동시에 유사한 신호로 구동되는 경우, 동일한 유형의 추가 발룬 보드가 필요할 수 있습니다.

참고로, 이 발룬 보드는 차동-투-싱글 엔드 변환을 수행하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, GSPS ADC 참조 보드에서 자동 동기화 기능을 탐색할 때 싱글 엔드 오실로스코프에서 DCLK± 또는 RCOut± 신호를 관찰하는 데 이 발룬 보드를 사용할 수 있습니다.

ADC-LD-BB는 고성능 및 저비용으로 설계된 Anaren®의 B0430J50100AHF를 사용합니다. GSPS ADC의 입력 임피던스가 100 Ω이고 대부분의 신호 발생기의 임피던스가 50 Ω이므로, 이 제품의 1:2 임피던스 비율은 매우 편리합니다. 최상의 성능을 위해 Anaren에서는 입력부에 10pF 커패시터 사용을 권장합니다. 이 발룬은 GSPS ADC 샘플링 클럭(CLK±) 구동을 위한 매우 좋은 선택입니다.

특징
  • 발룬: B0430J50100AHF
  • 발룬 제조업체: Anaren
  • 주파수 범위: 400MHz, 3GHz
  • 임피던스 비율: 1:2
  • 다층 구조, 낮은 삽입 손실, 낮은 왜곡
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC10D1000 — 10비트, 듀얼 1.0GSPS 또는 싱글 2.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC10D1000QML-SP — 방사능 저항, 100krad, 10비트 듀얼 1GSPS 또는 싱글 2GSPS ADC ADC10D1500 — 10비트, 듀얼 1.5GSPS 또는 싱글 3.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600 — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1600RF — 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 싱글 3.2GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800 — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D1800RF — 12비트, 듀얼 1.8GSPS 또는 싱글 3.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC12D800RF — 12비트, 듀얼 800MSPS 또는 싱글 1.6GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ADC-LD-BB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 ADC-WB-BB / ADC-LD-BB User’s Guide 2012. 5. 7

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADC12D1600RB — 12비트, 듀얼 1.6/1.8GSPS 또는 싱글 3.2/3.6GSPS ADC 레퍼런스 보드