ADC3662EVM

ADC3662EVM

지금 주문하기

개요

ADC3662 EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3662 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 직렬 LVDS 인터페이스를 지원하는 16비트, 듀얼 채널 25MSPS ADC인 ADC3662가 장착되어 있으며, 16비트 제품군에서 사용할 수 있는 최대 25MSPS 및 싱글 또는 듀얼 채널 장치를 평가할 수 있습니다.

특징
  • THS4541을 사용하는 온보드 발룬 또는 DC 결합 옵션을 갖춘 AC 결합 아날로그 입력
  • 온보드 CDCE6214 또는 외부 옵션으로 제공하는 클로킹
  • USB 5V 및 온보드 전력 레귤레이션으로 구동
  • TI 데이터 캡처 카드 또는 타사 FPGA 개발 키트와 상호 작용하기 위한 FMC 커넥터

  • ADC3662 EVM
  • 미니 USB 케이블
  • FPGA 인터포저 카드

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC3561 — 싱글 채널, 16비트, 10MSPS, 저잡음 초저전력 저지연 ADC ADC3562 — 싱글 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음 초저전력 저지연 ADC ADC3661 — 듀얼 채널, 16비트, 10MSPS, 저잡음 초저전력 저지연 ADC ADC3662 — 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC

 

디지털 전원 모니터
INA226 — 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

 

완전 차동 증폭기
THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

ADC3662EVM은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC3662EVM — ADC3662 evaluation module for dual-channel, 16-bit, 25-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC3662EVM — ADC3662 evaluation module for dual-channel, 16-bit, 25-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADC3543EVM — ADC354x 평가 모듈 ADC3544EVM — ADC3544 평가 모듈 ADC3642EVM — 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3642 평가 모듈 ADC3643EVM — 듀얼 채널, 14비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3643 평가 모듈 ADC3644EVM — 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3644 평가 모듈 ADC3660EVM — ADC3660 - 듀얼, 16비트, 0.5MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3662EVM — 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3662 평가 모듈 ADC3663EVM — ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVM — ADC3664 - SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼, 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 평가 모듈 ADC3683EVM — ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 평가 모듈

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
버전: 1.2.0
출시 날짜: 2026. 1. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADC3543EVM — ADC354x 평가 모듈 ADC3544EVM — ADC3544 평가 모듈 ADC3642EVM — 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3642 평가 모듈 ADC3643EVM — 듀얼 채널, 14비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3643 평가 모듈 ADC3644EVM — 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3644 평가 모듈 ADC3660EVM — ADC3660 - 듀얼, 16비트, 0.5MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3662EVM — 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3662 평가 모듈 ADC3663EVM — ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVM — ADC3664 - SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼, 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP 평가 모듈 ADC3683EVM — ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP 평가 모듈

출시 정보

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 10. 22
인증서 ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 5. 5
인증서 ADC3662EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 10

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSWDC155EVM — TSWDC155 범용 고속 패턴 생성기 및 데이터 컨버터용 데이터 캡처 카드

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW — 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어