ADC3683EVM

ADC3683EVM

지금 주문하기

개요

ADC3683 EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3683 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 직렬 LVDS 인터페이스를 지원하는 18비트 듀얼 채널 65MSPS ADC인 ADC3683이 장착되어 있으며, 18비트 제품군에서 사용할 수 있는 모든 샘플 레이트와 단일 또는 듀얼 채널 장치를 평가할 수 있습니다.

특징
  • 온보드 발룬을 사용하는 AC 결합 아날로그 입력용 단일 종단 및 차동 옵션
  • 샘플링 클로킹 입력을 위한 단일 종단 및 차동 옵션
  • 외부 12V 연결 및 온보드 전력 조절로 전원 공급
  • USB-C 연결 또는 FMC 커넥터를 통한 유연한 스위치 제어식 ADC 구성
  • TI 데이터 캡처 카드 또는 타사 FPGA 개발 키트와 상호 작용하기 위한 FMC 커넥터

  • ADC3683 EVM
  • 미니 USB 케이블
  • FPGA 인터포저 카드

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC3581 싱글 채널, 18비트, 10MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3582 싱글 채널, 18비트, 25MSPS, 저잡음 초저전력 저지연 ADC ADC3583 싱글 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3681 듀얼 채널, 18비트, 10MSPS, 저잡음 초저전력 저지연 ADC ADC3682 듀얼 채널, 18비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3683-EP 향상된 제품, 18비트, 65MSPS, 듀얼 채널 저전력 ADC ADC3683-SEP 방사선 내성, 30krad, 18비트 65MSPS, 듀얼 채널 저전력 ADC

 

디지털 전원 모니터
INA226 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

 

완전 차동 증폭기
THS4541 고속 차동 I/O 증폭기

 

클록 생성기
CDCE6214-Q1 2개 입력, 4개 출력 및 내부 EEPROM이 있는 PCIe Gen 1-5를 지원하는 초저전력 클록 생성기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC3683EVM — ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC3683EVM ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADC3543EVM ADC354x 평가 모듈 ADC3544EVM ADC3544 평가 모듈 ADC3642EVM 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3642 평가 모듈 ADC3643EVM 듀얼 채널, 14비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3643 평가 모듈 ADC3644EVM 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3644 평가 모듈 ADC3660EVM ADC3660 - 듀얼, 16비트, 0.5MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3662EVM 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3662 평가 모듈 ADC3663EVM ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVM ADC3664 - SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼, 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 평가 모듈 ADC3683EVM ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 평가 모듈

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
버전: 1.2.0
출시 날짜: 2026. 1. 7
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADC3543EVM ADC354x 평가 모듈 ADC3544EVM ADC3544 평가 모듈 ADC3642EVM 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3642 평가 모듈 ADC3643EVM 듀얼 채널, 14비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3643 평가 모듈 ADC3644EVM 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3644 평가 모듈 ADC3660EVM ADC3660 - 듀얼, 16비트, 0.5MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3662EVM 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3662 평가 모듈 ADC3663EVM ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVM ADC3664 - SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼, 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC 평가 모듈 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 평가 모듈 ADC3683EVM ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 평가 모듈

출시 정보

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 10. 22
인증서 ADC3683EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 5. 5
인증서 ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 5. 5
인증서 ADC3683EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSWDC155EVM TSWDC155 범용 고속 패턴 생성기 및 데이터 컨버터용 데이터 캡처 카드

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어