ADC3663EVM
ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3663EVM
개요
ADC3663 EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3663 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 직렬 LVDS 인터페이스를 지원하는 16비트 듀얼 채널 65MSPS ADC인 ADC3663이 장착되어 있으며, 16비트 제품군에서 사용할 수 있는 모든 샘플 레이트와 단일 또는 듀얼 채널 장치를 평가할 수 있습니다.
특징
- 온보드 발룬을 사용하는 AC 결합 아날로그 입력용 단일 종단 및 차동 옵션
- 샘플링 클로킹 입력을 위한 단일 종단 및 차동 옵션
- 외부 12V 연결 및 온보드 전력 조절로 전원 공급
- USB-C 연결 또는 FMC 커넥터를 통한 유연한 스위치 제어식 ADC 구성
- TI 데이터 캡처 카드 또는 타사 FPGA 개발 키트와 상호 작용하기 위한 FMC 커넥터
- ADC3663 EVM
- 미니 USB 케이블
- FPGA 인터포저 카드
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADC3663EVM — ADC3663 dual-channel, 16-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module
ADC3663EVM — ADC3663 dual-channel, 16-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module
평가 모듈(EVM)용 GUI
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
- Adds support for SPI logging and simulation mode
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 10. 22 | |
| 인증서 | ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025. 5. 5 |