ADS8028EVM-PDK

ADS8028EVM-PDK

지금 주문하기

개요

The ADS8028EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8028. The ADS8028 is a 12-bit, 8-channel muxed, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), with a maximum throughput rate of 1 MSPS. The ADS8028 also offers an internal 2.5V voltage reference and internal temperature sensor with 0.25°C resolution. The ADS8028EVM allows access to every pin of the converter and makes it easy to connect the ADS8028 SPI-compatible serial interface to any host microprocessor or TI DSP based system with 1.8V, 3.3V, or 5V logic capability. The ADS8028EVM-PDK combines the ADS8028EVM with the DSP-based MMB0 motherboard and ADCPro™ evaluation software for the complete evaluation of the ADS8028 device.

 

특징
  • Easy-to-use ADCPro™ evaluation software for Microsoft Windows™ operating systems
  • Built-in analysis tools for ADCPro™, including scope, FFT, and histogram displays
  • Simple device operation with full control of single 16-bit control register
  • Data collection to text files
  • 1.8V, 3.3V, or 5V logic compatible with 16-bit 20MHz SPI Interface
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8028
  • Voltage reference options: ADS8028 (2.5V) internal reference, on-board REF5025 (2.5V) reference, or external reference
  • Two on-board OPA836 (205 MHz unity gain bandwidth / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Power supplied by MMB0 motherboard
  • Compatible with the TI Modular EVM System
정밀 ADC
ADS8028 — 12비트, 8비트, 1MSPS, SAR ADC(내부 레퍼런스 및 내부 온도 센서 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트
평가 모듈(EVM)용 GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM — ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK — ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK — ADS1259 성능 데모 키트 ADS1282EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK — ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK — ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK — ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK — ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK — ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 성능 데모 키트

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
버전: 2.0.1
출시 날짜: 2024. 2. 16

GUI Installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM — ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK — ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK — ADS1259 성능 데모 키트 ADS1282EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK — ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK — ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK — ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK — ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK — ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 성능 데모 키트

문서

출시 정보

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8028EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2012. 7. 21
인증서 ADS8028EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상