ADS7945EVM-PDK

ADS7945EVM-PDK

지금 주문하기

개요

The ADS794xEVM-PDK is designed to evaluate the ADS7945 and ADS7946 analog-to-digital converters. These converters are 14-bit dual-channel differential SAR converters with a maximum throughput rate of 2MSPS. The ADS7945 offers fully-differential input voltages while the ADS7946’s pseudo differential inputs offer singled-ended input voltages with common-mode noise cancelling capabilities. The EVM includes input drivers that allow the selection between bipolar and unipolar input voltages. A low noise reference is provided on-board as well as the option to use an external reference. The EVM gives access to every pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

 

특징
  • 5V, 3.3V, or 1.8V logic compatible with 16-bit 40Mhz SPI Interface
  • Simple channel selection with a single 16-bit word command
  • Serial interface header for easy connection to TI DSP based communication systems
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Voltage reference options: on-board REF5040 (4.096V) reference or external reference
  • Voltage reference buffering using OPA350
  • On-board OPA836 (200MHz BW / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Jumper selectable bipolar ( -Vref/2 to +Vref/2 ) or unipolar ( 0V to Vref ) input range with 5V supply
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2835 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 증폭기 OPA2836 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기 OPA2836-Q1 — 오토모티브, 듀얼, 초저전력, 레일 투 레일 출력, VFB 연산 증폭기 OPA835 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 증폭기 OPA836 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

 

정밀 ADC
ADS7945 — 14비트, 2MSPS, 듀얼 채널, 단극, 차동, u 전원 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트
평가 모듈(EVM)용 GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM — ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK — ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK — ADS1259 성능 데모 키트 ADS1282EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK — ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK — ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK — ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK — ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK — ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 성능 데모 키트

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
버전: 2.0.1
출시 날짜: 2024. 2. 16

GUI Installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1120EVM — ADS1120 평가 모듈 ADS1220EVM — ADS1220 평가 모듈 ADS1256EVM-PDK — ADS1256 성능 데모 키트 ADS1259EVM-PDK — ADS1259 성능 데모 키트 ADS1282EVM-PDK — ADS1282 성능 데모 키트 ADS7945EVM-PDK — ADS7945 성능 데모 키트 ADS7957EVM-PDK — ADS7957 성능 데모 키트 ADS7961EVM-PDK — ADS7961 성능 데모 키트 ADS8028EVM-PDK — ADS8028 성능 데모 키트 ADS8320EVM-PDK — ADS8320 성능 개발 키트 ADS8325EVM-PDK — ADS8325 성능 개발 키트 ADS8326EVM-PDK — ADS8326 성능 개발 키트 ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16비트, 250kSPS, 미니어처 SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 성능 데모 키트

문서

출시 정보

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) 2017. 9. 7
인증서 ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상